ZHCS313K January 2010 – August 2015
PRODUCTION DATA.
在器件上电之前,所有数字和模拟输入必须处于低电平。上电时,将所有这些信号保持在低电平,直到电源稳定为止,如Figure 105 所示。
留出时间让电源电压达到其最终值,然后开始向 CLK 引脚提供主时钟信号。等待时间 tPOR,然后使用 RESET 引脚或 RESET 命令发送复位脉冲,以初始化芯片的数字部分。在 tPOR 之后或 VCAP1 电压大于 1.1V 之后(以较长的时间为准)发出复位命令。注意:
释放 RESET 引脚后,对配置寄存器进行编程;有关详细信息,请参阅 CONFIG1:配置寄存器 1(地址 = 01h)(复位 = 06h)部分。Table 38 中显示了上电序列时序。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| tPOR | 在上电后等待,直到复位 | 218 | tCLK | |
| tRST | 复位处于低电平的持续时间 | 2 | tCLK | |