ZHCSBH5C May 2013 – August 2016 ADS1220
PRODUCTION DATA.
Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 基于过采样原则。ΔΣ ADC 的输入信号在高频下(调制器频率)进行采样,随后在数字域中进行滤波和抽取,从而在相应输出数据传输速率下生成转换结果。调制器频率与输出数据传输速率的比值称为过采样率 (OSR)。通过增加 OSR 并降低输出数据传输速率, ADC 的噪声性能可以被优化。即当输出数据传输速率下降时,获取一个转换结果需要对内部调制器的更多样本求取平均值,因此输入参考噪声下降。增大增益同样能够降低输入参考噪声,这在测量低幅度信号时非常有效。
Table 1 至Table 8 总结了器件的噪声性能。这些数据代表 TA = 25°C 并使用 2.048V 内部基准电压时的典型噪声性能。显示的数据为在约 0.75 秒的时间内针对单一器件读数求取平均值的结果,此类数据的测定条件为输入以内部方式短接在一起。Table 1、Table 3、Table 5 和Table 7 列出了不同条件下输入参考噪声(单位为 μVRMS)。请注意,µVPP 值在括号中显示。Table 2、Table 4、Table 6 和Table 8 列出了根据 μVRMS 值计算得出的相应数据有效位数 (ENOB)。该计算过程通过Equation 1 完成。请注意,使用Equation 2 并根据噪声峰峰值计算得出的无噪声位在括号中显示。
输入can的噪声(Table 1、Table 3、Table 5 和Table 7)仅在使用外部低噪声基准(例如,REF5020)时略有变化。要在使用除 2.048V 外的其他基准电压时计算 ENOB 数和无噪声位,请使用Equation 1 至Equation 3:
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 启用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 20 | 3.71 (13.67) | 1.54 (5.37) | 1.15 (4.15) | 0.80 (3.36) | 0.35 (1.16) | 0.23 (0.73) | 0.10 (0.35) | 0.09 (0.41) |
| 45 | 7.36 (29.54) | 2.93 (13.06) | 1.71 (9.28) | 0.88 (4.06) | 0.50 (2.26) | 0.29 (1.49) | 0.19 (0.82) | 0.12 (0.51) |
| 90 | 10.55 (47.36) | 4.50 (20.75) | 2.43 (11.35) | 1.51 (6.65) | 0.65 (3.62) | 0.42 (2.14) | 0.27 (1.22) | 0.18 (0.85) |
| 175 | 11.90 (63.72) | 6.45 (34.06) | 3.26 (17.76) | 1.82 (11.20) | 1.01 (5.13) | 0.57 (3.09) | 0.34 (2.14) | 0.26 (1.60) |
| 330 | 19.19 (106.93) | 9.38 (50.78) | 4.25 (26.25) | 2.68 (14.13) | 1.45 (7.52) | 0.79 (4.66) | 0.50 (2.69) | 0.34 (1.99) |
| 600 | 24.78 (151.61) | 13.35 (72.27) | 6.68 (39.43) | 3.66 (19.26) | 2.10 (12.77) | 1.14 (6.87) | 0.70 (4.76) | 0.55 (3.34) |
| 1000 | 37.53 (227.29) | 18.87 (122.68) | 9.53 (58.53) | 5.37 (31.52) | 2.95 (18.08) | 1.65 (10.71) | 1.03 (6.52) | 0.70 (4.01) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 启用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 20 | 20.08 (18.19) | 20.34 (18.54) | 19.76 (17.91) | 19.28 (17.22) | 19.48 (17.75) | 19.10 (17.42) | 19.33 (17.49) | 18.49 (16.26) |
| 45 | 19.09 (17.08) | 19.42 (17.26) | 19.19 (16.75) | 19.15 (16.94) | 18.95 (16.79) | 18.74 (16.39) | 18.38 (16.25) | 18.00 (15.49) |
| 90 | 18.57 (16.40) | 18.80 (16.59) | 18.68 (16.46) | 18.37 (16.23) | 18.60 (16.11) | 18.20 (15.87) | 17.87 (15.67) | 17.44 (15.20) |
| 175 | 18.39 (15.97) | 18.28 (15.88) | 18.26 (15.82) | 18.10 (15.48) | 17.96 (15.61) | 17.78 (15.34) | 17.53 (14.87) | 16.91 (14.29) |
| 330 | 17.70 (15.23) | 17.74 (15.30) | 17.88 (15.25) | 17.54 (15.15) | 17.43 (15.05) | 17.30 (14.74) | 16.96 (14.54) | 16.50 (13.97) |
| 600 | 17.33 (14.72) | 17.23 (14.79) | 17.23 (14.66) | 17.09 (14.70) | 16.89 (14.29) | 16.77 (14.18) | 16.48 (13.72) | 15.83 (13.23) |
| 1000 | 16.74 (14.14) | 16.73 (14.03) | 16.71 (14.09) | 16.54 (13.99) | 16.41 (13.79) | 16.25 (13.54) | 15.92 (13.26) | 15.49 (12.96) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 禁用) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 3.89 (13.43) | 1.85 (6.84) | 1.26 (3.91) |
| 45 | 6.97 (31.98) | 2.94 (12.94) | 1.41 (5.62) |
| 90 | 8.50 (42.48) | 4.49 (18.92) | 2.07 (9.95) |
| 175 | 12.99 (65.92) | 6.24 (35.40) | 3.04 (18.92) |
| 330 | 18.18 (94.24) | 8.12 (50.17) | 4.71 (28.75) |
| 600 | 25.29 (138.67) | 12.77 (78.13) | 6.27 (39.79) |
| 1000 | 38.04 (260.50) | 18.40 (120.97) | 9.48 (63.72) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 禁用) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 20.01 (18.22) | 20.08 (18.19) | 19.63 (18.00) |
| 45 | 19.61 (16.97) | 19.41 (17.27) | 19.47 (17.48) |
| 90 | 18.88 (16.56) | 18.80 (16.72) | 18.91 (16.65) |
| 175 | 18.27 (15.92) | 18.32 (15.82) | 18.36 (15.72) |
| 330 | 17.78 (15.41) | 17.94 (15.32) | 17.73 (15.12) |
| 600 | 17.31 (14.85) | 17.29 (14.68) | 17.32 (14.65) |
| 1000 | 16.72 (13.94) | 16.76 (14.05) | 16.72 (13.97) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 启用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 40 | 4.56 (24.17) | 2.40 (11.35) | 1.22 (4.94) | 0.71 (2.84) | 0.35 (1.60) | 0.19 (0.85) | 0.16 (0.71) | 0.09 (0.55) |
| 90 | 5.74 (25.88) | 2.97 (14.40) | 1.47 (5.80) | 1.13 (5.52) | 0.50 (2.67) | 0.32 (1.32) | 0.23 (1.13) | 0.15 (0.69) |
| 180 | 8.49 (46.88) | 4.66 (21.36) | 2.30 (12.88) | 1.24 (7.23) | 0.72 (4.82) | 0.42 (2.57) | 0.28 (1.47) | 0.24 (1.34) |
| 350 | 13.42 (84.72) | 5.86 (40.04) | 3.39 (19.04) | 1.88 (10.13) | 1.05 (6.15) | 0.64 (3.59) | 0.43 (2.29) | 0.28 (1.39) |
| 660 | 17.09 (120.36) | 9.34 (47.36) | 4.81 (27.83) | 2.97 (17.36) | 1.54 (10.21) | 0.82 (4.43) | 0.58 (3.67) | 0.41 (2.93) |
| 1200 | 25.71 (162.35) | 12.31 (85.94) | 6.81 (44.01) | 3.72 (21.55) | 2.09 (15.14) | 1.23 (7.58) | 0.80 (5.31) | 0.57 (3.51) |
| 2000 | 36.23 (265.14) | 18.24 (127.32) | 9.24 (65.43) | 5.49 (37.02) | 2.89 (18.89) | 1.77 (12.00) | 1.13 (7.60) | 0.82 (5.81) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 启用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 40 | 19.78 (17.37) | 19.71 (17.46) | 19.68 (17.66) | 19.45 (17.46) | 19.47 (17.29) | 19.37 (17.21) | 18.65 (16.46) | 18.40 (15.83) |
| 90 | 19.45 (17.27) | 19.39 (17.12) | 19.41 (17.43) | 18.79 (16.50) | 18.97 (16.55) | 18.62 (16.57) | 18.11 (15.80) | 17.75 (15.49) |
| 180 | 18.88 (16.42) | 18.75 (16.55) | 18.76 (16.28) | 18.65 (16.11) | 18.43 (15.70) | 18.23 (15.60) | 17.79 (15.41) | 17.05 (14.54) |
| 350 | 18.22 (15.56) | 18.42 (15.64) | 18.21 (15.71) | 18.05 (15.62) | 17.89 (15.35) | 17.62 (15.12) | 17.20 (14.77) | 16.78 (14.49) |
| 660 | 17.87 (15.05) | 17.74 (15.40) | 17.70 (15.17) | 17.39 (14.85) | 17.34 (14.61) | 17.25 (14.82) | 16.75 (14.09) | 16.25 (13.42) |
| 1200 | 17.28 (14.62) | 17.34 (14.54) | 17.20 (14.51) | 17.07 (14.54) | 16.90 (14.05) | 16.67 (14.04) | 16.28 (13.56) | 15.77 (13.15) |
| 2000 | 16.79 (13.92) | 16.78 (13.97) | 16.76 (13.93) | 16.51 (13.76) | 16.44 (13.73) | 16.14 (13.38) | 15.79 (13.04) | 15.25 (12.43) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 禁用) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 4.22 (22.46) | 2.30 (10.74) | 0.93 (3.91) |
| 90 | 6.57 (31.01) | 3.53 (14.28) | 1.59 (6.84) |
| 180 | 8.41 (55.66) | 4.30 (22.09) | 2.31 (14.59) |
| 350 | 12.68 (75.20) | 6.02 (34.18) | 3.22 (17.64) |
| 660 | 17.81 (111.08) | 9.06 (56.76) | 4.24 (27.47) |
| 1200 | 25.43 (176.03) | 12.70 (89.23) | 6.28 (40.95) |
| 2000 | 36.11 (250.98) | 17.30 (131.35) | 8.77 (68.18) |
| 数据传输速率 (SPS) |
增益(PGA 禁用) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 19.89 (17.48) | 19.76 (17.54) | 20.07 (18.00) |
| 90 | 19.25 (17.01) | 19.15 (17.13) | 19.29 (17.19) |
| 180 | 18.89 (16.17) | 18.86 (16.50) | 18.76 (16.10) |
| 350 | 18.30 (15.73) | 18.38 (15.87) | 18.28 (15.83) |
| 660 | 17.81 (15.17) | 17.79 (15.14) | 17.88 (15.19) |
| 1200 | 17.30 (14.51) | 17.30 (14.49) | 17.31 (14.61) |
| 2000 | 16.79 (13.99) | 16.85 (13.93) | 16.83 (13.87) |