ZHCSNG1A March 2024 – December 2024 ADC3683-SP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 | ||||||
| 无丢码 | 18 | 位 | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | FIN = 1MHz | 50 | dB | ||
| DNL | 微分非线性 | FIN = 5MHz | -0.9 | ±0.7 | 1.8 | LSB |
| INL | 积分非线性 | FIN = 5MHz | ±7 | ±23.5 | LSB | |
| VOS | 输入失调电压 | ±130 | ±510 | LSB | ||
| VOS_DRIFT | 温漂 | ±0.2 | LSB/ºC | |||
| 误差 | 增益误差和内部基准组合误差 | 两个通道都上电 | -5.5 | ±2.1 | 5.5 | %FSR |
| Fs = 10MSPS,两个通道均上电 | -3 | ±0.5 | 3 | %FSR | ||
| 增益误差 | 两个通道都上电 | -5.2 | ±1.3 | 5.2 | %FSR | |
| Fs = 10MSPS,两个通道均上电 | -2.5 | ±0.2 | 2.5 | %FSR | ||
| 增益漂移 | 外部 1.6V 基准 | 68 | ppm/ºC | |||
| 内部基准 | 242 | ppm/ºC | ||||
| 切换噪声 | 5 | LSB | ||||
| ADC 模拟输入(AINP/M、BINP/M) | ||||||
| FS | 满量程输入 | 差分 | 3.2 | Vpp | ||
| VCM | 输入共模电压 | 0.95 | V | |||
| RIN | 差分输入电阻 | FIN = 100kHz | 8 | kΩ | ||
| CIN | 差分输入电容 | FIN = 100kHz | 7 | pF | ||
| VOCM | 输出共模电压 | 0.95 | V | |||
| BW | 模拟输入带宽 (-3dB) | 200 | MHz | |||
| 内部电压基准 | ||||||
| VREF | 内部基准电压 | 1.6 | V | |||
| VREF 输出阻抗 | 8 | Ω | ||||
| 外部电压基准 | ||||||
| VREF | 外部电压基准 | 1.6 | V | |||
| 输入电流 | 0.35 | mA | ||||
| 输入阻抗 | 5.3 | kΩ | ||||
| 时钟输入 (CLKP/M) | ||||||
| 输入时钟频率 | 1 | 65 | MHz | |||
| VID | 差分输入电压 | 0.5 | 1 | Vpp | ||
| VCM | 输入共模电压 | 0.9 | V | |||
| RIN | 共模单端输入电阻 | 5 | kΩ | |||
| CIN | 单端输入电容 | 1.5 | pF | |||
| 时钟占空比 | 40 | 50 | 60 | % | ||
| 数字输入(RESET、PDN、SCLK、SEN、SDIO) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.5 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | 90 | 150 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | -150 | -90 | uA | ||
| CI | 输入电容 | 1.5 | pF | |||
| 数字输出 (SDOUT) | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400uA | IOVDD – 0.1 | IOVDD | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400uA | 0.1 | V | ||
| SLVDS 接口 | ||||||
| LVDS 通道速率 | 1 | Gbps | ||||
| VID | DCLKIN 差分输入电压 | 200 | 350 | mVpp | ||
| VCM | DCLKIN 输入共模电压 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V | |
| VOD | 差分输出电压 | 0.585 | 700 | 0.785 | mVpp | |
| VCM | 输出共模电压 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | V | |