ZHCSNC3B February 2021 – October 2022 ADC3561 , ADC3562 , ADC3563
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3561:10MSPS | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | 外部基准 | 18 | 27 | mA | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | SLVDS 1 线 | 25 | 43 | ||
| PDIS | 功率耗散 | 外部基准,SLVDS 1 线 | 77 | 126 | mW | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | 1 线,1/2 摆幅 | 19 | mA | ||
| 2 线 | 29 | |||||
| 4 倍实时抽取率,1 线 | 26 | |||||
| ADC3562:25MSPS | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | 外部基准 | 20 | 27 | mA | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | 单线 | 27 | 43 | ||
| PDIS | 功率耗散 | 外部基准,1 线 | 85 | 126 | mW | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | 1 线,1/2 摆幅 | 21 | mA | ||
| 2 线 | 30 | |||||
| 4 倍实时抽取率,1 线 | 29 | |||||
| ADC3563:65MSPS | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | 外部基准 | 40 | 51 | mA | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | 2 线 | 28 | 43 | ||
| PDIS | 功率耗散 | 外部基准,2 线 | 123 | 169 | mW | |
| IIOVDD | I/O 电源电流 | 2 线,1/2 摆幅 | 21 | mA | ||
| 4 倍实时抽取率,1 线 | 27 | |||||
| 16 倍实时抽取率,1 线 | 25 | |||||
| 4 倍复杂抽取率,1 线 | 33 | |||||
| 16 倍复杂抽取率,1 线 | 28 | |||||
| 其他 | ||||||
| IAVDD | 内部基准,额外模拟电源电流 | 1 | mA | |||
| 外部 1.2V 基准 (REFBUF),额外模拟电源电流 | 0.3 | |||||
| 单端时钟输入,将模拟电源电流减少 | 通过 SPI 启用 | 0.7 | ||||
| PDIS | 全局断电模式下的功耗 | 默认掩码设置,内部基准 | 5 | mW | ||
| 默认掩码设置,外部基准 | 9 | |||||