ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
在具有抽取功能的串行 LVDS 中,输出数据也可替换为超量程或 PRBS 扰频位 (SCR)。请注意,FCLK 已在使用输出通道 DOUT0。
当使用 16 个 SLVDS 信道时,OVR 或 PRBS (SCR) 位可以替换为 LSB+1 (DOUT1) 和/或 LSB+2 (DOUT2),如图 8-61 中的四频带示例所示。
当使用少于 16 条 SLVDS 信道时,OVR 或 PRBS (SCR) 位可以替换为 LSB 和/或 LSB+1,如图 8-62 中的双频带示例所示。