ZHDS472 October 2026 ADC34DSO75
ADVANCE INFORMATION
ADC34DSO75 是一款 14 位、3GSPS、四通道模数转换器 (ADC),内置事件检测引擎和内部采集内存,可实现集成数字存储示波器 (DSO) 功能集。缓冲模拟输入具有 100Ω 或 200Ω 内部端接阻抗,使每个 ADC 能够实现 3GHz (-3dB) 的全功率输入带宽。
每个 ADC 通道都有专用的事件检测引擎,用于控制数据采集和在芯片内存上的存储,以便通过 OSPI 卸载。有多种事件检测模式,包括绝对高阈值、低阈值、从采集的基线得出的高阈值和低阈值、基于斜率的触发以及基于引脚的触发。每颗 ADC34DSO75 芯片具有 256KiB 内存,可在 ADC 的四个通道之间进行分配。一旦检测到事件,即可将该事件对应的样本写入内存。除事件数据外,事件头(每个事件 96 字节)也存储在内存中,包含有关所采集事件的信息,例如事件模式、事件发生时的电压和时间戳。每个通道的事件存储样本数均可编程,并基于事件前和事件后窗口大小。事件由事件检测引擎中的 64 位计数器加上时间戳,该计数器以全采样时钟速率运行。该器件为每个通道配置独立引脚,既支持基于引脚的事件触发,也可通过引脚输出事件检测状态。ADC34DSO75 具有两个 SYSREF 输出端,可实现简单的多器件同步方案。
器件配置通过 CSPI 完成,它实际上就是标准 SPI 总线。片上内存通过八进制串行外设接口 (OSPI) 读出。多颗 ADC 芯片可通过菊花链方式连接,实现与主机的单一 (OSPI) 接口。