ZHCSON7 July 2021 ADC12DJ800-Q1 , ADC12QJ800-Q1 , ADC12SJ800-Q1
PRODUCTION DATA
包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便为 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器提供时钟。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。
JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。