ZHCSTG5A October 2023 – February 2025 ADC12QJ1600-SEP
PRODUCTION DATA
该器件可针对多种 JESD204C 输出格式进行编程。表 6-13总结了基本工作模式配置参数以及这些参数是由用户配置的还是派生的。
| 参数 | 说明 | 用户配置或推导出 | 值 |
|---|---|---|---|
| JMODE | JESD204C 工作模式自动获取其余 JESD204C 参数 | 用户配置 | 由 JMODE设置 |
| R | 每个 ADC 内核取样时钟周期中每个通道所传输的位数。JESD204C 线路速率是采样时钟频率 (fS) 乘以 R 所得。该参数设置串行器/解串器 PLL 乘法因子。 | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| K | 每个多帧的帧数(8B/10B 模式) | 用户配置 | 由 KM1设置,请参阅 表 6-15中的允许值。在 64B/66B 模式下会忽略此参数。 |
| E | 每个扩展多块的多块数量(64B/66B 模式) | 推导出 | 在 ADC12QJ1600-SEP中始终设为 1。在 8B/10B 模式下会忽略此参数。 |
定义 JESD204C 传输层格式需要许多参数,所有这些参数都在 8B/10B 模式下的初始通道对齐序列期间通过链路发送。64B/66B 模式不使用 ILAS,但传输层使用相同的参数。在该器件中,大多数参数是根据所选的 JMODE 自动推导出的;但是,少数参数由用户配置。表 6-14 介绍了这些参数。
| 参数 | 说明 | 用户配置或推导出 | 值 |
|---|---|---|---|
| ADJCNT | LMFC 调整量(不适用) | 推导出 | 始终为 0 |
| ADJDIR | LMFC 调整方向(不适用) | 推导出 | 始终为 0 |
| BID | 存储体 ID | 推导出 | 始终为 0 |
| CF | 每帧的控制字数 | 推导出 | 始终为 0 |
| CS | 每个样本的控制位 | 推导出 | 在 ILAS 中始终设置为 0,实际用法请参阅 表 6-15 |
| DID | 器件标识符,用于标识链路 | 用户配置 | 由 DID设置,请参阅 表 6-16 |
| F | 每帧的八位位组(字节)数(每通道) | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| HD | 高密度格式(在各通道间拆分样本) | 推导出 | 始终为 0 |
| JESDV | JESD204 标准修订版 | 推导出 | 始终为 1 |
| K | 每个多帧的帧数 | 用户配置 | 由 KM1 寄存器设置 |
| L | 每个链路的串行输出通道数 | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| LID | 每个通道的通道标识符 | 推导出 | 请参阅 表 6-16 |
| M | 用于确定通道位封装的转换器数量;可能与器件中的 ADC 通道数量不一致 | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| N | 采样分辨率(添加控制位和尾位之前) | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| N' | 添加控制和尾位后每个样本的位数 | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| S | 每帧每个转换器 (M) 的样本数 | 推导出 | 请参阅 表 6-15 |
| SCR | 启用扰频器 | 用户配置 | 由 SCR设置 |
| SUBCLASSV | 器件子类版本 | 推导出 | 始终为 1 |
| RES1 | 保留字段 1 | 推导出 | 始终为 0 |
| RES2 | 保留字段 2 | 推导出 | 始终为 0 |
| CHKSUM | 用于 ILAS 检查的校验和(以上所有参数的总和,模数为 256) | 推导出 | 根据该表中的参数进行计算 |
通过使用称为 JMODE 的单个配置参数,可以轻松配置器件。使用 表 6-15,可以找到所需工作模式的正确 JMODE 值。列出的模式是唯一可用的工作模式。该表还给出了 K 参数(由 KM1设置)的范围和允许的步长,该参数以帧数设置多帧长度。
| 工作模式 | 用户指定的参数 | 推导出的参数 | 输入时钟范围 (MHz) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMODE | K [最小:步长:最大] |
编码 | N | CS | N’ | CF | L | M | F | S | HD | E | R (Fbit / Fclk) |
||
| 12 位、8B/10B、8 通道 | 0 | 4:4:256 | 8B/10B | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8(1) | 8 | 5 | 0 | — | 8 | 500-1600 |
| 12 位、8B/10B、6 通道 | 1 | 16:16:256 | 8B/10B | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | 10 | 500-1600 |
| 8 位、8B/10B、4 通道 | 2 | 32:32:256 | 8B/10B | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 500-1600 |
| 10 位、8B/10B、4 通道 | 3 | 32:32:256 | 8B/10B | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | — | 12.5 | 500-1372.8 |
| 12 位、64B/66B、3 通道 | 4 | 128(2) | 64B/66B | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 500-1040 |
| 8 位、64B/66B、2 通道 | 5 | 128(2) | 64B/66B | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 500-1040 |
| 12 位、64B/66B、6 通道 | 6 | 128(2) | 64B/66B | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.25 | 500-1600 |
| 8 位、64B/66B、4 通道 | 7 | 256(2) | 64B/66B | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.25 | 500-1600 |
| 12 位、64B/66B、4 通道 | 8 | 256(2) | 64B/66B | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12.375 | 500-1386.7 |
| 8 位、8B/10B、8 通道 | 9 | 32:32:256 | 8B/10B | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | — | 5 | 500-1600 |
| 10 位、8B/10B、8 通道 | 10 | 32:32:256 | 8B/10B | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8(1) | 5 | 4 | 0 | — | 6.25 | 500-1600 |
| 2 通道、12 位、8B/10B、8 通道 | 11 | 4:4:256 | 8B/10B | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8(1) | 8 | 5 | 0 | — | 4 | 500-1600 |
| 2 通道、8 位、8B/10B、8 通道 | 12 | 32:32:256 | 8B/10B | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | — | 2.5 | 500-1600 |
| 2 通道、10 位、8B/10B、8 通道 | 13 | 32:32:256 | 8B/10B | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8(1) | 5 | 4 | 0 | — | 3.125 | 500-1600 |
| 12 位、64B/66B、8 通道 | 14 | 256(2) | 64B/66B | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8(1) | 3 | 2 | 0 | 3 | 6.1875 | 500-1600 |
| 2 通道、12 位、64B/66B、8 通道 | 15 | 256(2) | 64B/66B | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8(1) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.09375 | 500-1600 |
该器件共有 8 个高速输出驱动器。有关通道及其派生配置参数的说明,请参阅 表 6-16。在指定的 JMODE 中,使用索引度最低的通道,索引度较高的通道会自动断电。始终将索引度最低的通道路由到逻辑器件。