ZHCSTG5A October 2023 – February 2025 ADC12QJ1600-SEP
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1、A4、A5、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、C2、C5、C6、D2、D3、E1、E2、E4、E7、F4、F7、G4、G7、H1、H2、H4、H7、J2、K2、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、M1、M4、M5、M8 | AGND | — | 模拟电源接地。将 AGND、PGND、SE_GND 和 DGND 连接到电路板上的公共接地层 (GND)。 |
| C3 | BG | O | 带隙电压输出。如建议运行条件表中所指定,该引脚只能提供小电流并驱动有限的电容负载。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| B9 | CALSTAT | O | 前台校准状态输出或器件警报输出。功能通过 CAL_STATUS_SEL进行编程。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| A9 | CALTRIG | I | 前台校准触发器输入。只有在 CAL_TRIG_EN中选择硬件校准触发时才使用此引脚,否则将使用 CAL_SOFT_TRIG 执行软件触发。不使用时将此引脚连接到 GND。 |
| G1 | CLK– | I | 器件(采样)时钟负输入或差分 PLL 基准时钟负输入。TI 强烈建议使用交流耦合以获得最佳性能。如果 SE_CLK 用于应用基准时钟,则可以使该引脚保持断开状态。 |
| F1 | CLK+ | I | 器件(采样)时钟正输入或差分 PLL 基准时钟负输入。强烈建议将时钟信号交流耦合至这个输入以获得最佳性能。该差分输入具有内部 100Ω 差分终端,并且只要将 DEVCLK_LVPECL_EN 设置为 0,该差分输入就会自偏置为理想输入共模电压。如果在使用 PLL 时将 SE_CLK 用于应用基准时钟,则可以使该引脚保持断开状态。 |
| C7 | CLKCFG0 | I | 当使用 C-PLL(PLL_EN 设置为高电平)时,可以使用 CLKCFG0 和 CLKCFG1 在 ORC 和 ORD 中启用额外的时钟输出。不使用时将此引脚接地。 |
| D7 | CLKCFG1 | I | 当使用 C-PLL(PLL_EN 设置为高电平)时,可以使用 CLKCFG0 和 CLKCFG1 在 ORC 和 ORD 中启用额外的时钟输出。不使用时将此引脚接地。 |
| K12 | D0– | O | 用于通道 0 的高速串行化数据输出,负连接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| J12 | D0+ | O | 用于通道 0 的高速串行化数据输出,正连接。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| H12 | D1– | O | 用于通道 1 的高速串行化数据输出,负连接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| G12 | D1+ | O | 用于通道 1 的高速串行化数据输出,正连接。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| F12 | D2– | O | 用于通道 2 的高速串行化数据输出,负连接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| E12 | D2+ | O | 用于通道 2 的高速串行化数据输出,正连接。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| D12 | D3– | O | 用于通道 3 的高速串行化数据输出,负连接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| C12 | D3+ | O | 用于通道 3 的高速串行化数据输出,正连接。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| K11 | D4- | O | 用于通道 4 的高速串行化数据输出,负连接。不可用于单通道器件。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| J11 | D4+ | O | 用于通道 4 的高速串行化数据输出,正连接。不可用于单通道器件。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| H11 | D5- | O | 用于通道 5 的高速串行化数据输出,负连接。不可用于单通道器件。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| G11 | D5+ | O | 用于通道 5 的高速串行化数据输出,正连接。不可用于单通道器件。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| F11 | D6- | O | 用于通道 6 的高速串行化数据输出,负连接。不可用于单通道器件。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| E11 | D6+ | O | 用于通道 6 的高速串行化数据输出,正连接。不可用于单通道器件。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| D11 | D7- | O | 用于通道 7 的高速串行化数据输出,负连接。不可用于单通道器件。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| C11 | D7+ | O | 用于通道 7 的高速串行化数据输出,正连接。不可用于单通道器件。该差分输出必须采用交流耦合,并且必须始终在接收器上使用 100Ω 差分终端进行端接。该引脚可以在不使用时保持断开,或使用 0Ω 至 1MΩ 电阻器将其连接至介于 GND (0V) 和 VD11 (1.1V) 之间的任何电压电平。 |
| A11、A12、B11、B12、C10、F10、G10、K10、L9、L11、L12、M11、M12 | DGND | — | 数字电源接地。将 AGND、PGND、SE_GND 和 DGND 连接到电路板上的公共接地层 (GND)。 |
| A3 | INA- | I | 四通道、双通道和单通道器件的通道 A 模拟输入负连接。有关详细说明,请参阅 INA+。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| A2 | INA+ | I | 四通道、双通道和单通道器件的通道 A 模拟输入正连接。差分满量程输入电压由 FS_RANGE 寄存器确定(请参阅满量程电压 (VFS) 调整部分)。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。输入共模电压在内部自偏置到 VA11(标称值为 1.1V),必须遵循建议运行条件表中的建议。如果不需要直流信号,可将此输入交流耦合到电源。如果需要直流信号,则必须使用直流耦合全差分驱动放大器,并将其输出共模电压设置为 VA11 电源电压。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| A7 | INB– | I | 四通道和双通道器件的通道 B 模拟输入负连接。对于单通道器件,不可连接。有关详细说明,请参阅 INB+。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| A6 | INB+ | I | 四通道和双通道器件的通道 B 模拟输入正连接。对于单通道器件,不可连接。差分满量程输入电压由 FS_RANGE 寄存器确定(请参阅满量程电压 (VFS) 调整部分)。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。输入共模电压在内部自偏置到 VA11(标称值为 1.1V),必须遵循建议运行条件表中的建议。如果不需要直流信号,可将此输入交流耦合到电源。如果需要直流信号,则必须使用直流耦合全差分驱动放大器,并将其输出共模电压设置为 VA11 电源电压。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| M7 | INC– | I | 四通道器件的通道 C 模拟输入负连接。对于单通道和双通道器件,不可连接。有关详细说明,请参阅 INC+。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| M6 | INC+ | I | 四通道器件的通道 C 模拟输入正连接。对于单通道和双通道器件,不可连接。差分满量程输入电压由 FS_RANGE 寄存器确定(请参阅满量程电压 (VFS) 调整部分)。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。输入共模电压在内部自偏置到 VA11(标称值为 1.1V),必须遵循建议运行条件表中的建议。如果不需要直流信号,可将此输入交流耦合到电源。如果需要直流信号,则必须使用直流耦合全差分驱动放大器,并将其输出共模电压设置为 VA11 电源电压。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| M3 | IND– | I | 四通道器件的通道 D 模拟输入负连接。对于单通道和双通道器件,不可连接。有关详细说明,请参阅 IND+。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| M2 | IND+ | I | 四通道器件的通道 D 模拟输入正连接。对于单通道和双通道器件,不可连接。差分满量程输入电压由 FS_RANGE 寄存器确定(请参阅满量程电压 (VFS) 调整部分)。该输入通过 50Ω 终端电阻器端接至 VA11。输入共模电压在内部自偏置到 VA11(标称值为 1.1 V),必须遵循建议运行条件表中的建议。如果不需要直流信号,可将此输入交流耦合到电源。如果需要直流信号,则必须使用直流耦合全差分驱动放大器,并将其输出共模电压设置为 VA11 电源电压。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| C9 | ORA | O | 通道 A 的快速超范围检测状态输出。当通道 A 的模拟输入超过 OVR_T 中编程的阈值时,该状态指示器会变为高电平。最小脉冲持续时间由 OVR_N 设置。有关更多信息,请参阅 ADC 超范围检测部分。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| D9 | ORB | O | 通道 B 的快速超范围检测状态输出。仅用于四通道和双通道器件。对于单通道器件,不可连接。当通道 B 的模拟输入超过 OVR_T 中编程的阈值时,此状态指示器变为高电平。最小脉冲持续时间由 OVR_N 设置。有关更多信息,请参阅 ADC 超范围检测部分。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| E9 | ORC | O | 通道 C 的快速超范围检测状态输出或额外的时钟输出。快速超范围检测功能仅适用于四通道器件。当通道 C 的模拟输入超过 OVR_T 中编程的阈值时,此状态指示器变为高电平。最小脉冲持续时间由 OVR_N 设置。有关更多信息,请参阅 ADC 超范围检测部分。通过 CLKCFG[1:0] 或 SPI 寄存器配置启用时以及 PLL_EN 为高电平时,该引脚也可用作额外的时钟输出 (DIVREF_C)。当 CLKCFG0 和 CLKCFG1 均设置为低电平(或通过 SPI 禁用)时,ORC 输出用于输出 ADC 通道 C 的超范围信号。可将 ORC 编程为 PLLREFO 的副本 (CLKCFG[1:0] = 0x1) 或 PLLREFO 的 2 分频 (CLKCFG[1:0] = 0x2) 或 4 分频 (CLKCFG[1:0] = 0x3) 的副本。如果 PLL_EN 设置为高电平、PD 设置为低电平且 CLKCFG[1:0] 进行了适当配置,则 ORC 上的时钟在器件上电时可用。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| F9 | ORD | O | 通道 D 的快速超范围检测状态输出或额外的时钟输出。快速超范围检测功能仅适用于四通道器件。当通道 D 的模拟输入超过 OVR_T 中编程的阈值时,此状态指示器变为高电平。最小脉冲持续时间由 OVR_N 设置。有关更多信息,请参阅 ADC 超范围检测部分。通过 CLKCFG[1:0] 或 SPI 寄存器配置启用时以及 PLL_EN 为高电平时,该引脚也可用作额外的时钟输出 (DIVREF_D)。当 CLKCFG0 和 CLKCFG1 均设置为低电平(或通过 SPI 禁用)时,ORD 输出用于输出 ADC 通道 D 的超范围信号。当设置任何一个或两个 CLKCFG[1:0] 时,可将 ORD 编程为 PLLREFO 的副本。如果 PLL_EN 设置为高电平且 PD 保持低电平,则其在启动时可用。当通过 SPI 寄存器覆盖时,可将 ORD 设置为 PLLREFO 的 2 分频或 4 分频副本。ORD 的时钟输出仅在 ORC 也有时钟输出时才可用。如果只需要一个时钟,则使用 ORC。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| M9 | PD | I | CMOS 输入,用于关闭器件电源以节省功耗或校准温度二极管。将 PD 设置为高电平会禁用 PLLREFO 以及 ORC 和 ORD 时钟输出,因此如果这些时钟对于系统运行至关重要,则不应使用该引脚。不使用时将此引脚连接到 GND。 |
| J3、K5 | PGND | — | PLL 电源接地。将 AGND、PGND、SE_GND 和 DGND 连接到电路板上的公共接地层 (GND)。 |
| D8 | PLL_EN | I | CMOS 输入,用于启用内部 PLL 以采样时钟的生成(如果设置为高电平)或禁用并绕过 PLL(如果设置为低电平)。不使用 PLL 时将此引脚连接到 GND。 |
| C8 | PLLREF_SE | I | CMOS 输入,设置为高电平时用于选择单端 PLL 基准时钟输入 (SE_CLK),设置为低电平时用于选择差分时钟输入 (CLK±)。如果禁用 PLL,采样时钟只能使用 CLK±。如果未使用 PLL 或 CLK± 被用作基准时钟输入,则应将此引脚连接至 GND。 |
| K7 | PLLREFO– | O | 负 LVDS PLL 基准时钟输出。该时钟通过所选的 PLL 基准时钟输入(CLK± 或 SE_CLK)重复。当 PLL_EN 设置为高电平且 PD 保持低电平时,其在器件上电时可为其他器件提供时钟。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| J7 | PLLREFO+ | O | 正 LVDS PLL 基准时钟输出。该时钟通过所选的 PLL 基准时钟输入(CLK± 或 SE_CLK)重复。当 PLL_EN 设置为高电平且 PD 保持低电平时,其在器件上电时可为其他器件提供时钟。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| F8 | SCLK | I | 串行接口时钟。此引脚用作串行接口时钟输入,可为串行编程数据输入和输出提供时钟。使用串行接口部分更详细地介绍了串行接口。支持 1.1V 至 1.9V CMOS 电平。 |
| E8 | SCS | I | 串行接口芯片选择低电平有效输入。使用串行接口部分更详细地介绍了串行接口。支持 1.1V 至 1.9V CMOS 电平。该引脚到 VD11 有一个 82kΩ 上拉电阻器。 |
| G8 | SDI | I | 串口数据输入。使用串行接口部分更详细地介绍了串行接口。支持 1.1V 至 1.9V CMOS 电平。 |
| G9 | SDO | O | 串行接口数据输出。使用串行接口部分更详细地介绍了串行接口。该引脚在器件正常运行期间处于高阻抗状态。在串行接口读取操作期间,该引脚输出 1.9V CMOS 电平。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| F2 | SE_CLK | I | 单端 PLL 基准时钟输入。当 PLL_EN 和 PLLREF_SE 保持高电平时,选择此输入。当 PLLREF_SE 设置为低电平时,CLK± 用作差分 PLL 基准输入。该引脚可以在不使用时连接到 GND。 |
| G2 | SE_GND | — | 单端 PLL 基准时钟输入的接地基准。将 AGND、PGND、SE_GND 和 DGND 连接到电路板上的公共接地层 (GND)。 |
| C4 | SYNCSE | I | 单端 JESD204C SYNC 信号。此输入为低电平有效输入,当 SYNC_SEL 设置为 0 时,用于在 8B/10B 模式中初始化 JESD204C 串行链路。64B/66B 模式不使用 SYNC 信号。当在 8B/10B 模式中切换为低电平时,此输入会启动代码组同步(请参阅代码组同步 (CGS) 部分)。代码组同步后,必须将此输入切换为高电平以启动初始通道对齐序列(请参阅初始通道对齐序列 (ILAS) 部分)。如果 TMSTP± 或 JSYNC_N 用作 JESD204C SYNC 信号或用于 64B/66B 编码 JESD204C 模式,请将此引脚接地。 |
| K1 | SYSREF- | I | SYSREF 负输入。如果不使用此引脚,则将其保持断开状态,并使用 SYSREF_RECV_EN 将 SYSREF± 接收器断电。 |
| J1 | SYSREF+ | I | SYSREF 正输入用于在 JESD204C 接口上实现同步和确定性延迟。该差分输入(SYSREF+ 至 SYSREF–)具有内部未修整的 100Ω 差分端接,当 SYSREF_LVPECL_EN 设置为 0 时,可以进行交流耦合。当 SYSREF_LVPECL_EN 设置为 0 时,该输入会自偏置。每个输入引脚(SYSREF+ 和 SYSREF–)上的终端改为 50Ω 接地,并且当 SYSREF_LVPECL_EN 设置为 1 时,可以进行直流耦合。当 SYSREF_LVPECL_EN 设置为 1 时,该输入不会自偏置,必须从外部偏置到建议运行条件表中提供的输入共模电压范围。如果不使用此引脚,则将其保持断开状态,并使用 SYSREF_RECV_EN将 SYSREF± 接收器断电。 |
| K4 | TDIODE– | I | 温度二极管负(阴极)连接。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| K3 | TDIODE+ | I | 温度二极管正(阳极)连接。可以将外部温度传感器连接到 TDIODE+ 和 TDIODE- 来监测器件的结温。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| D1 | TMSTP– | I | 时间戳输入负连接。如果不需要时间戳,可以将该引脚保持断开状态并将 TMSTP 接收器断电 (TMSTP_RECV_EN = 0)。 |
| C1 | TMSTP+ | I | 时间戳输入正连接。当 TIME_STAPK_EN 设置为 1 时,该输入为时间戳输入,用于标记特定采样。有关更多使用信息,请参阅时间戳部分。必须将 TMSTP_RECV_EN 设置为 1 才能使用该输入。该差分输入(TMSTP+ 至 TMSTP–)具有内部未修整的 100Ω 差分终端,当 TMSTP_LVPECL_EN 设置为 0 时,可以进行交流耦合。每个输入引脚(TMSTP+ 和 TMSTP-)上的终端改为 50Ω 接地,并且当 TMSTP_LVPECL_EN 设置为 1 时,可以进行直流耦合。该引脚不会自偏置,因此对于交流和直流耦合配置,必须从外部偏置。当交流和直流耦合时,共模电压必须处于建议运行条件表中提供的范围内。也可用作采用 8b/10b 编码的 JESD204C 接口的差分 SYNC 输入。如果不需要时间戳,可以将该引脚保持断开状态并将 TMSTP 接收器断电 (TMSTP_RECV_EN = 0)。 |
| K9 | TRIGOUT– | O | 负 LVDS 输出,通过 TMSTP± 或串行器/解串器 PLL 生成的时钟输出重复触发。此输出可通过将 TRIGOUT_EN 设置为 1 并通过 TRIGOUT_MODE进行配置来启用。将 PD 引脚设置为高电平将禁用此输出。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| J9 | TRIGOUT+ | O | 正 LVDS 输出,通过 TMSTP± 或串行器/解串器 PLL 生成的时钟输出重复触发。此输出可通过将 TRIGOUT_EN 设置为 1 并通过 TRIGOUT_MODE进行配置来启用。将 PD 引脚设置为高电平将禁用此输出。该引脚可以在不使用时保持断开。 |
| D6、E3、E5、F3、F5、G3、G5、H3、H5、J6 | VA11 | — | 1.1V 模拟电源 |
| D4、D5、E6、F6、G6、H6 | VA19 | — | 1.9V 模拟电源 |
| A10、B10、D10、E10、H8、H9、H10、J10、L10、M10 | VD11 | — | 1.1V 数字电源 |
| J4、J5 | VPLL19 | — | 用于内部 PLL 和 VCO 的 1.9V 电源 |
| K6 | VREFO | — | 为 PLLREFO± 输出驱动器和 PLL 电荷泵提供 1.9V 电源 |
| J8、K8 | VTRIG | — | 为 TRIGOUT± 输出驱动器提供 1.1V 至 1.9V 电源 |