选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

DLP-HUD-VOLUME-CALC

AR HUD Volume Estimation Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 15 八月 2019
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc112 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc112c/dlpc112c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC112. Please update any bookmarks accordingly.