TPS50601ASPEVM-S

TPS50601A-SP 单相运行评估模块

TPS50601ASPEVM-S

立即订购

概述

TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 6.3V、6A 同步降压转换器,该器件针对小型设计进行了优化,提高了效能并集成了高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件采用热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。

特性
  • 具有热增强型封装的耐辐射同步降压转换器
  • 具有逐周期电流限制的电流模式控制。
  • 适用于逻辑电路的分离输入电压 Vin 和适用于 Mosfet 的 PVIN
  • 灵活的开关频率介于 100kHz 至 1MHz 之间
  • 通过外部电容器进行可调节的软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS50601A-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP 单个操作评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module 2017年 9月 26日
数据表 TPS50601A-SP 耐辐射 3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 11月 21日
证书 TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频