主页 无线连接 SimpleLink 解决方案 多标准产品

无线连接

我们的 SimpleLink 无线微控制器平台提供了一些支持并发多协议运行、共存和配置的器件,可实现使用一个或多个芯片创建复杂的 IoT 系统。


单芯片上的并发多协议

  • 可实现多协议网络的软件层
  • 动态设定无线电使用的优先级
  • 简化并发多协议开发

交换多协议/配置

  • 在协议之间切换的软件层
  • 启用配置以连接网络
  • 支持多种无线协议

双芯片上的共存多协议

  • Wi-Fi SoC 可管理 2.4GHz 无线电
  • 通过共享天线缩减布板空间
  • 可配置的时分

了解更快速的网络原型设计

使用我们的全新 LaunchPad SensorTag 套件,在数分钟内创建安全、低功耗、多频带传感器网络。这种全封闭无线原型设计平台由电池供电,可借助同样由电池供电的开箱即用型板载传感器快速启动您的开发。

lpstk 电路板照片

我们为您提供的多协议解决方案

开发人员在向产品中添加无线连接时面临非同寻常的复杂挑战。有时,一种类型的无线协议无法满足他们的需求。我们提供了一系列产品,可支持不同类型的无线多协议解决方案。

并发多协议(单芯片)

我们提供了一个软件层,称为动态多协议管理器 (DMM),它可以通过在协议栈之间实时切换,从而使单个无线电在一个 MCU 上同时运行多种无线协议。 这样,开发人员就可以针对系统的每种可能状态确定自定义协议优先级,管理协议栈并最大程度地减少延迟。虽然许多并发多协议解决方案依赖于固定优先级的实施方案,但我们的解决方案具有高度可定制性,使开发人员可以根据系统的任意状态设置优先级。  

concurrent-multi-standard-single-chip

DMM 目前支持以下组合(即将推出更多组合):

Zigbee 终端节点(支持的器件:CC2652R Zigbee 路由器(支持的器件:CC2652R Zigbee 协调器(支持的器件:CC2652R 802.15.4 低于 1GHz 收集器(支持的器件:CC1352RCC1352P 802.15.4 低于 1GHz 传感器节点(支持的器件:CC1352RCC1352P 802.15.4 2.4GHz 传感器节点(支持的器件:CC2652R
低功耗蓝牙 4.2 外设
yes
yes
yes
yes
yes
yes
低功耗蓝牙 4.2 中央 将于 2020 年 3 月推出
低功耗蓝牙 5.1 外设
yes
yes
yes
yes
yes
yes
低功耗蓝牙 5.1 中央 将于 2020 年 3 月推出

示例使用案例:楼宇安全系统

并发运行低功耗蓝牙和 15.4 Stack 低于 1GHz 的安防面板可以在门打开后从门传感器接收到一条警报消息。低于 1GHz 警报消息会临时取代低功耗蓝牙任务,以发送警报消息。稍后,低功耗蓝牙任务将恢复,并且用户的智能手机将更新为警报状态。

特色器件:CC1352RCC1352PCC2652R  

交换多协议/配置 

交换多协议是器件为了连接现有无线网络以与其交换信息(网络名称 (SSID)、密码和安全类型)的过程,通常使用低功耗蓝牙完成。这也称为配置。 

低功耗蓝牙配置利用低功耗蓝牙进行信息交换,但允许器件接入不同无线标准(Wi-Fi、Zigbee、Thread 等)的网络。 这样,用户就能够直接通过智能手机配置新器件,获得一种用户友好的一致体验。 SimpleLink MCU 实现了双芯片和单芯片多协议配置。

示例使用案例:恒温器

低功耗蓝牙配置可为最终用户轻松设置器件。客户也可以购买一个现成的 Wi-Fi 恒温器,在家里通过低功耗蓝牙将它与智能手机连接起来,这样就能使用配置轻松将恒温器连接到家庭 Wi-Fi 网络中。

特色器件:CC1352RCC1352PCC2652RCC3235SFCC3135 

配置

共存(双芯片多协议)

希望在应用中实现蓝牙和 Wi-Fi 连接功能的设计人员可以结合使用 CC3x35 无线设备与低功耗蓝牙 MCU。通过使用时分多路复用,两个器件能够共享一个天线,而不会出现无线干扰,从而实现低功耗蓝牙(或任何 2.4GHz 协议)和 Wi-Fi 配置功能、更新到云等。

示例使用案例:电子门锁

利用实施兼容性的电子门锁系统,最终用户可以使用移动设备上的低功耗蓝牙或 Wi-Fi 来锁定或解锁系统。该电子门锁还可以定期向云发送状态更新。

特色器件:CC3235SCC3235SF 

共存性