软件和开发工具

TI 云工具

基于云轻松开发

减少下载和安装时间:在 dev.ti.com 上即刻开始开发。首先使用 Resource Explorer 界面快速找到您需要的所有文件。然后使用业界领先的 Code Composer Studio™ Cloud IDE 和 PinMux 在云中编辑、构建和调试嵌入式应用。

Resource Explorer – 从此处开始开发

  • Resource Explorer 帮助您查找适用于所选平台的所有最新示例、库、演示应用、数据表等。
  • 此界面可按器件、TI LaunchPad™ 套件进行筛选,让您选择恰好符合自己需求的资源。

由于 Resource Explorer 与 TI 云工具完全集成,因此您的文件将直接导入项目中,只需几次点击即可开始开发。Code Composer Studio Desktop IDE 附带了具有相似直观导航界面的桌面版 Resource Explorer。

Resource Explorer logo

Code Composer Studio™ Cloud IDE

  • 使用 CCS Cloud 轻松开始编辑、评估和初步设计。只需连接 LaunchPad 或 SensorTag,启动 CCS Cloud,然后便可开始。
  • CCS Cloud 支持 Wiring API via Energia、TI-RTOS 和 C/C++ 开发。

Desktop IDE 始终可用。若要访问更多功能,请将代码从 Code Composer Studio IDE 的云版本导入到桌面版中,从而无缝地转移项目。

Code Composer Studio Cloud logo

UniFlash

UniFlash for Cloud 提供一种轻型方法,以此将目标程序加载到多种 TI 器件上的内部闪存。此外,在互联网访问不可用或无需 GUI 的情况下,均可使用 UniFlash 桌面版和命令行版。

UniFlash logo

PinMux

PinMux 现已推出云版,提供与 TI 可下载的桌面版 PinMux 工具相同的功能和效率。

选择器件外设,并借助自动解决引脚多路复选项来生成所需的引脚多路复用解决方案,所有这一切均可与在 CCS Cloud 中开发同时进行。

PinMux logo

BoosterPack Checker

 

PinMux 现已推出云版,提供与 TI 可下载的桌面版 PinMux 工具相同的功能和效率。

选择器件外设,并借助自动解决引脚多路复选项来生成所需的引脚多路复用解决方案,所有这一切均可与在 CCS Cloud 中开发同时进行。

BoosterPack Checker logo

GUI Composer

使用 GUI Composer 轻松创建定制 HTML GUI,这些 GUI 可与目标器件上运行的程序进行交互。

提供了各种不同的 Web 组件,这些组件可用于控制目标器件并显示从目标器件发送的数据。可使用 GUI Composer 创建众多不同类型的解决方案,包括模拟用户界面、演示应用和测试环境。

GUI Composer logo