传感器

传感器 – 特色产品

我们的传感器可以让您设计出可靠、智能预测的系统。从自动驾驶汽车和智能建筑到最小的手表,系统会根据它们自己的检测作出实时决策。利用我们创新的传感器,准确地将信息从物理世界传递到数字世界,实现智能自主。

小尺寸传感器,可满足各种新的外形尺寸要求

我们的小尺寸传感器使我们能够以前所未有的外形设计新的检测功能。我们提供业界超小的传感器(只有 0.8mm × 0.8mm),非常适合空间受限的应用和设计。我们通过全面的检测资源集合帮助您快速启动设计(这些资源可帮助您快速进行原型设计),并通过适用于各种应用的在线培训、工具和参考设计加速产品开发。

特色小尺寸传感器

TMP390

业界领先的双通道电阻器可编程温度开关,尺寸缩小了 50%

DRV5011

业界相对较小的低电压数字霍尔效应传感器(低电压运行)

IWR6843

业界唯一一款单芯片传感器,尺寸缩小了 75%

可实现可靠自动化的高精度传感器

利用我们的高精度传感器解决复杂的检测挑战,从分立式设备到高度集成的设备,满足您独特的设计需求。我们的高精度传感器可提高设计效率,增强系统智能并提高传感器输出的可靠性。我们通过全面的检测资源集合帮助您快速启动设计(这些资源可帮助您快速进行原型设计),并通过适用于各种应用的在线培训、工具和参考设计加速产品开发。 

特色高精度传感器

TMP117

16 位温度传感器,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。

AWR1843

CMOS 单芯片毫米波传感器,可实现中短距离汽车雷达应用,例如使用 76-81GHz 频段的自动泊车和障碍物检测

TMCS1100

业界高精度 (0.5%)、零漂移、电气隔离式磁性电流传感器