传感器产品

您正在进行何种传感?

从汽车中的物体探测到 PCB 的温度监测,TI 的传感解决方案提供最新的创新成果来满足当前和未来的传感需求。

 

生物传感

ECG AFE

微型低噪声、低功耗 ECG 模拟前端支持采用 1/3/5/12 导联的便携式实施方案。

  • 导联脱落检测
  • 同步 ECG/PACE
  • Wilson/Goldberger 基准终端生成

光学生物传感 AFE

TI 的高度集成型光学生物传感模拟前端支持心率监测和 SpO2 等生物传感应用。

  • 超小型封装
  • 精确
  • 集成型功能

毫米波传感器

毫米波传感器可用于通过以大约数百微米级的精度感应身体振动来检测生命体征,例如呼吸频率和心率。可透过衣服、被褥和其他材料进行检测。

  • 非接触式传感
  • 外形小巧

特色产品

ADS1293 - 适用于 ECG 应用的完整低功耗集成型模拟前端

AFE4404 - 适用于可穿戴设备、光学心率监测和生物传感的超小型集成型 AFE

电流/功率监控

电流传感放大器

业界最精准的电流传感产品组合为广泛的应用提供了简便易用、低功耗、小尺寸和经济实惠的优势。

  • 高精度
  • 简便易用
  • 均衡的解决方案

磁传感

磁传感包括可检测到极高电流电平的霍尔效应和磁通门解决方案。

  • 高磁性灵敏度
  • 闭环和开环
  • 高达 1000A

超值系列传感 MCU

具有智能模拟外设的超低功耗 MSP430 MCU 可以提供集成型电流传感解决方案。带有多达四个独立的 24 位 Σ-Δ ADC,可同步采样

  • 50pA 低泄漏跨阻放大器
  • 10 至 12 位 SAR ADC

流量

超声波传感

超声波传感可实现满足最新智能电网计量标准的低功耗和高精度流量计解决方案。

  • 支持双传感器应用
  • 用于传感器的可编程励磁
  • 可编程接收器阈值

性能传感 MCU

适用于流量测定应用且具有集成型超声波传感 AFE 的超低功耗 MSP430 MCU。

  • 8 MSPS 12 位 Σ-Δ ADC
  • 低耗能加速器 (LEA)
  • 适用于 LC 传感的扩展扫描接口

液体和气体

超声波传感

超声波传感使用飞行时间技术提供高精度液体浓度测量。

  • 非侵入式传感器安置
  • 轻松进行系统校准
  • 还可与金属容器配合使用

气体和化学传感 AFE

电化学和 NDIR 传感器 AFE 可为信号调节提供完全集成的小型解决方案。

  • 高度可编程
  • 完整的信号路径解决方案
  • 灵活传感各种气体类型

DLP® 先进光控制

通过吸收或发出不同波长的光对材料成分进行 DLP 光谱分析。

  • 化学识别
  • 材料识别
  • 食品及药品检查

性能传感 MCU

适用于液体和气体传感且具有集成型信号链的超低功耗 MSP430 MCU。

  • 12 位 SAR ADC 和 12 位 DAC
  • 低耗能加速器 (LEA)
  • 用于 HMI 的集成型 LCD

特色产品

LMP91000 - 适用于低功耗化学传感应用的可配置 AFE 稳压器

LMP91050 - 适用于非色散红外 (NDIR) 传感应用的可配置 AFE

TDC1000 - 适用于液位、浓度 & 流量传感的超声波感应模拟前端

MSP430FR5994 - 具有集成型低耗能加速器 (LEA) 以及高达 256KB 的内存

MSP430F6659 - 采用集成型 12 位 ADC 和 12 位 DAC,且具有高达 512KB 的内存

湿度

湿度

TI 的 HDC 系列提供具有集成型温度传感器的完全集成、完全校准的湿度传感器解决方案。

  • 小尺寸集成型湿度和温度传感器
  • 超低功耗
  • 可编程分辨率

超值系列传感 MCU

具有智能模拟外设的超低功耗 MSP430 MCU 可以提供集成型电流传感解决方案。

  • 50pA 低泄漏跨阻放大器
  • 10 至 12 位 SAR ADC
  • 带有多达四个独立的 24 位 Σ-Δ ADC
技术文档

湿度传感器(PDF,1.73MB)  

设计更智能的楼宇(PDF,144KB) 

特色产品

HDC1010 - 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器

HDC1080 - 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器

MSP430FR231x - 具有集成型低泄漏跨阻和轨至轨运算放大器

MSP430FR41xx - 采用了集成型 LCD 控制器、10 位 ADC 和多个串行通信端口

液位

电容式传感

电容式传感技术通过异相 (OoP) 技术支持高精度液位测量。

  • 降低了系统中的寄生干扰
  • 灵活的传感器布局
  • 轻松进行系统校准

超声波传感器

超声波传感使用飞行时间技术支持非侵入式液位测量。

  • 非侵入式传感器安置
  • 轻松进行系统校准
  • 适应不同的容器大小和材料

毫米波传感器

毫米波传感器将射频前端与 ARM 和 DSP 处理内核集成在一起,适用于在具有挑战性的环境中进行单芯片距离测量。

  • 测量范围从几厘米到 100 米,甚至更远
  • 精度极高
  • 外形极小

特色产品

IWR1443 - 集成了 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器

TDC1000 - 适用于液位、浓度 & 流量传感的超声波传感模拟前端

FDC1004 - 适用于电容式传感解决方案的 4 通道电容数字转换器

光传感器

使用集成型光传感器进行高精度测光。

  • 人眼响应
  • 广谱
  • 超低功耗

DLP® 先进光控制

使用 DLP 光谱分析技术可测量并记录光强度与波长变化。

  • 光学项目分析
  • 可编程波长
  • 无活动部件

位置/运动

霍尔效应传感器

霍尔效应传感器可用于检测磁场的存在,以在广泛的工业和汽车应用中进行位置检测。

  • 抗环境干扰
  • 集成型保护特性
  • 在不同温度下具有卓越的灵敏度稳定性

旋转变压器数字转换器

旋转变压器数字转换器用于测量电机轴的角度位置和速度。

  • 具有励磁放大器、AFE 和电源的 RDC
  • ASIL-D/ISO26262 功能安全诊断
  • 集成简化了系统和安全设计

电感式传感

电感式传感技术支持对轴向、横向和旋转位置或运动进行高精度且高分辨率测量。

  • 可实现次微米级的分辨率
  • 对非导电污染物不敏感
  • 灵活的低成本传感器设计

DLP 先进光控制

DLP 技术通过利用 DMD 作为空间光线调制器,促进了 3D 机器视觉的应用。

  • 高深度精度
  • 可调节位深度
  • 精确 3D 测量

超值系列传感 MCU

超低功耗 MSP430 MCU 是 TI 的霍尔和电感应传感器产品的配套器件。

  • 50pA 低泄漏跨阻放大器
  • 10 至 12 位 SAR ADC
  • 通过功率损耗进行数据记录和备份

毫米波传感器

毫米波传感器可以实现对视野范围内物体的距离、速度和角度的高精度、非接触式测量。

  • 对环境条件不敏感
  • 具有从几厘米到 100 米以上不等的高精度测量范围
  • 高集成性可实现超小外形

特色产品

AWR1642 - 集成了 DSP 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器评估模块

DRV5013 - 2.5 至 38V 数字锁存器霍尔效应传感器

DLPLCR4500EVM - DLP® LightCrafter™ 4500

IWR1443 - 集成了 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器

LDC1614 - 适用于电感应传感且具有 I2C 接口的 4 通道 28 位电感数字转换器

MSP430FR231x - 具有集成低泄漏跨阻和轨至轨运算放大器

MSP430FR21xx - 具有集成的 10 位 ADC、增强比较器和串行通信端口

PGA411-Q1 - 具有内置励磁电源 & 放大器的旋转变压器数字接口

压力

性能传感 MCU

用于压力传感且具有集成型信号链的超低功耗 MSP430 MCU。

  • 12 位 SAR ADC 和 12 位 DAC
  • 低耗能加速器 (LEA)
  • 用于 HMI 的集成型 LCD

传感器信号调节器

通过使用集成型解决方案来测量应变仪或电阻式电桥的电压,从而实现精确测量。

  • 灵活的传感器布局
  • 适应任何应变仪和电阻式电桥
  • 轻松进行系统校准和补偿

压力传感 ADC

这些支持传感器的 ADC 为大量传感器应用提供了完整、高精度的单片测量解决方案。

  • 低噪声,低漂移
  • PGA 和内部基准
  • 11 个多功能模拟输入

特色产品

MSP430FR5994 - 具有集成型低耗能加速器 (LEA) 以及高达 256KB 的内存

MSP430F6659 - 采用集成型 12 位 ADC 和 12 位 DAC,且具有高达 512KB 的内存

PGA900 - 具有数字输出和模拟输出的可编程电阻式传感调节器

ADS1262 - 具有 PGA 和内部基准的高分辨率、低噪声 32 位 38kSPS ADC

ADS1263 - 具有 PGA、内部基准和辅助 ADC 的高分辨率 32 位 38kSPS ADC

接近和触摸

超声波传感器

超声波传感使用飞行时间技术提供非常精准的接近检测。

  • 超低功耗 (~2µA)
  • 非侵入式
  • 灵活应用

霍尔传感器

低功耗、低成本解决方案,用于传感目标物体上的磁体所产生的磁场。

  • 抗环境干扰
  • 集成型保护特性
  • 在不同温度下具有卓越的灵敏度稳定性

电容式触摸传感 MCU

最抗噪的电容式触摸微控制器,率先提供 IEC61000-4-6 认证解决方案。

  • 全球最低功耗电容式触摸 MCU
  • 可配置按钮、滑块、滚轮组合
  • 支持金属触摸和耐潮湿设计

电容式传感

抗噪电容式传感解决方案在许多应用中支持人体和物体传感。

  • 可在任何环境中实现接近传感
  • 改进的工业设计
  • 低成本且可靠

电感式传感

电感式传感使用简单线圈作为传感器来精确检测是否有导电目标靠近或者测量其距离。

  • 不同的传感器形状和尺寸
  • 无磁体解决方案
  • 支持多通道传感

DLP 先进光控制

DLP 技术通过利用 DMD 作为空间光线调制器,促进了 3D 机器视觉的应用。

  • 高深度精度
  • 可调节位深度
  • 精确 3D 测量

毫米波传感器

毫米波传感器可以实现对视野范围内物体的距离、速度和角度的高精度、非接触式测量。

  • 对环境条件不敏感
  • 具有从几厘米到 100 米以上不等的高精度测量范围
  • 高集成性可实现超小外形

特色产品

AWR1443 - 集成了 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器评估模块

TDC1000 - 适用于液位、浓度 & 流量传感的超声波传感模拟前端

DRV5013 - 2.5 至 38V 数字锁存器霍尔效应传感器

FDC2214 - 适用于接近感应的抗噪电容式感应解决方案

LDC1614 - 适用于电感应传感且具有 I2C 接口的 4 通道 28 位电感数字转换器

MSP430FR2633 - 16 MHz 超低功耗微控制器,具有 16KB FRAM 和 CapTIvate 触控技术

温度

板载温度传感器

借助 TI 的系列温度传感器简化温度测量。

  • 高精度
  • 广泛的传感器选项
  • 低功耗和小型封装选项

非板载温度传感器

创新型电缆与探头传感器可以灵活、精确地测量温度。

  • 简便易用的接口
  • 引脚数目少
  • 灵活

温度传感 ADC

完善的温度信号调节 AFE 支持精准、简单且经济实惠的温度传感。

  • 多种分辨率和通道数目组合
  • 大量集成特性
  • 超低功耗且占用空间小

超值系列传感 MCU

超低功耗 MSP430 MCU 是 TI 温度传感器的配套器件,可用于数据记录、通信或显示。

  • 10 位 SAR ADC
  • 用于 HMI 的集成型 LCD
  • 内存高达 56KB