传感器产品

您正在使用何种传感技术?

用于应对当今设计挑战和未来创新的优化感应解决方案

位置传感

绝对和相对位置传感解决方案包括:角度、存在、接近、距离、流量、液位和速度

光和图像传感

用于捕获各种波长的传感器和传感 AFE

按应用了解 TI 传感解决方案

系统监控 & 保护传感

从电路板过热点监控到电流测量,此产品系列可提供高精度、实时保护、低功耗和小型封装尺寸等特性。

温度

多种 IC 温度传感器可提高系统性能和可靠性,相比于热敏电阻设计具有诸多优势。TI 器件种类繁多,从高精度本地温度传感器到多通道远程传感器均有涵盖,还具有独特的菊花链架构。

温度传感器概述

温度传感器学习中心

湿度

TI 的湿度传感器具有出色性能和最佳功耗水平。 TI 的最新湿度传感器 HDC2010 可提供出色的数字特性,可优化系统级电池寿命,适合用于物联网系统等多种应用。

湿度传感器概述 

传感 MCU

超低功耗 MSP430™ MCU 是 TI 环境传感器的配套器件,可用于数据记录、通信、电容式触控传感或显示。此产品系列包括 10 位和 12 位 SAR ADC 以及 24 位 Σ-Δ ADC、集成式 LCD 控制器,并可提供高达 512KB 的非易失性存储器。

MSP430TM 微控制器概述

非隔离式电流和功率

实时电流和功率测量可用于过流系统保护、闭环反馈控制和高精度系统监视。

电流感应放大器概述 

隔离式电流和电压

可在高侧和低侧电流分流和电压测量间提供基本和增强型隔离。

隔离式放大器概述

隔离式 ADC 概述

隔离式磁性电流

闭环和开环解决方案可用于直流和交流电流测量,在宽温度范围内具有较高的精度。

磁通门磁性传感器产品 

位置传感

从检测指定距离范围内的物体到检测容器中的液体或固体的含量,从检测物体的线性位移到检测电机转子的角度位置,TI 的位置传感产品系列可选种类繁多,且在精度和成本之间实现了很好的平衡,可满足您的设计所需。 

角度传感

角度位置传感器可在多种应用中将角度机械位置转换为系统控制电信号。TI 的角度位置传感器产品系列可提供旋转测量和 X、Y 轴相对位置测量解决方案。 旋转测量应用包括电机和汽车系统,例如踏板、方向盘、节气门、底盘和阀门等。X、Y 轴相对位置可用于多种汽车类应用(例如 ADAS)和工业应用(例如边界安全)。  

霍尔效应传感器

磁霍尔效应锁存器(或线性传感器)通常用于无刷直流电机的角度传感。当霍尔效应锁存器与适当的磁配置匹配时,也可实现旋转编码。

霍尔效应概述

电感式传感

角度电感式传感技术专为需要重点保障功能安全的位置传感设计而设计。温度范围可超过 150°C,且角度精度要求可高达 1 度。

电感概述

旋转变压器传感器信号调节器

角度传感器技术专为转速高达 60K RPM 及以上、精度要求 <1° 的需求设计。典型应用包括汽车 HEV/EV 逆变器和工业应用,如电机控制应用、伺服驱动器、交流逆变器和机器人等。

旋转变压器/编码器产品

线性可变差动变压器 (LVDT)

角度 LVDT (RVDT) 技术可以纳米级别精度测量角度和旋转。常用于飞行器、液压应用、井下钻井和石油钻井等严苛环境。

LVDT 产品

毫米波传感器

雷达系统可在视野之内估算反射信号的角度。 角度估算基于观察结果来实现,物体距离的很小变化即可导致快速傅里叶变换 (FFT) 或多普勒 FFT 峰值的相位变化。 TI 的毫米波解决方案可提供 1° 的角度精度和 12° 的分辨率精度。

毫米波概述

存在传感

存在传感用于识别传感器附近是否存在物体。可用于防撞、手势识别、开/关传感和唤醒功能。

毫米波传感器

AWR 和 IWR 毫米波传感器系列可进行高精度存在检测,检测距离近至数厘米,远至 150 米开外。 此技术专为雨、雾、沙尘、黑暗等恶劣环境条件设计。

毫米波概述

霍尔效应传感器

霍尔效应传感器通常用于测量移动磁体的平均磁通量密度。磁传感器极为可靠,不受磨损、环境污染和射频 (RF) 噪音的影响。因此,该器件比机械实施方案更为可取。

霍尔效应概述

超声波传感

PGA460 系列器件可在 5cm 到 11m 范围内实现存在检测,同时可降低电池供电应用的功耗。这一系列专为超声停车辅助系统、自动门以及无人机着陆辅助系统等应用而设计。

超声波概述

3D 飞行时间 (TOF)

TI 的 3D 飞行时间产品组合可提供高度集成且具有可变分辨率的器件,可使用计算得出的深度数据生成 3D 图像,以实现人员计数、手势控制、定位和尺寸测量。测量不依赖于颜色和反射率。该器件可用于室内或室外,并可根据不同的距离、功率、帧速率和视野要求进行优化。

 

3D 飞行时间概述

电感式传感

电感式传感技术为毫米到纳米的应用范围提供了一种低功耗存在检测解决方案。可通过通道 1、2 和 4 提供,常用于各种计量应用的篡改检测。

电感概述

电容式传感

采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器可在数毫米到 15cm 的应用范围内提供存在检测和动作检测解决方案,为 HMI 系统实现接近唤醒功能,包括激活触控键盘和其他控制界面等用户界面。

CapTIvateTM 触控 MCU 概述

 

FDC 电容式传感技术是一种符合汽车标准的低功耗、高分辨率解决方案,具有很好的抗噪音和抗电磁干扰能力。终端应用包括液位传感和手势识别。

电容数字转换器概述

距离传感

此传感器件产品组合可以在纳米至超过 100m 的范围内测量与物体之间的距离。 

超声波传感

PGA460 系列器件可在 5cm 到 11m 的范围内进行距离测量,分辨率为 1cm,同时可降低电池供电应用的功耗。这一技术专为超声停车辅助系统、自动门以及无人机着陆辅助系统等应用而设计。

超声波概述

毫米波传感器

AWR 和 IWR 毫米波传感器系列可测量近至 4cm 到 250m 范围内的物体,最大分辨率为 4cm,精度为次毫米。

毫米波概览

霍尔效应传感器

线性霍尔效应传感器可测量磁通量密度并输出与之成正比的电压,以实现对移动磁场的精确距离测量。

霍尔效应概述

线性可变差动变压器 (LVDT)

LVDT 技术能够以纳米级别的精度测量位置和距离。常用于飞机、液压应用、井下钻井和石油钻井等严苛环境。

LVDT 概述

电感式传感

TI 的电感式传感技术使用电感线圈来检测毫米级距离,精度在微米至纳米之间。常用于工厂自动化和位移传感器发送器等。

电感概述

电容式传感

MSP430™ CapTIvate™ 技术可在几毫米到 30cm 的应用范围内提供距离检测解决方案,为 HMI 系统实现接近唤醒功能,包括激活触控键盘和其他控制界面等用户界面。

CapTIvateTM 触控 MCU 概述

流量传感

测量气体和液体的流速并控制流量。典型用途包括水表和燃气表应用。

霍尔效应传感器

霍尔效应传感器通常与位于流量计壳体内的环形磁体配合使用,允许所有电子装置位于壳体之外。气体或液体的流动会使环形磁体转动,霍尔传感器会追踪到这一运动情况并提供可供计数的信号。

霍尔效应概述

超声波传感

MSP430FR604x 超低功耗 MCU
集成了适用于流量测定应用的高精度超声波传感模拟前端 (AFE),可提供无与伦比的零漂移性能和 3uA 的功耗<,具有完善的开发生态系统,在单块芯片上实现了精度和灵活性的完美融合。 

超声波流量计 MCU 

TDC1000 和 TDC7200 构成了流量测定解决方案的模拟前端 (AFE) 芯片组,可与任何处理器配合使用,从而节约布板空间和 BOM 成本,并缩短开发时间。

超声波概述

 

 

电感式传感

电感技术通过检测导电物体的存在情况造成的电感变化来测量液体的流速。典型的应用包括家用电器的液体流量监控。

电感概述

水平感测

液位传感可用于测量液体量。主要设计注意事项包括测量精度、传感范围、解决方案成本以及解决方案尺寸。 

毫米波传感器 

毫米波传感通过高线性超宽线性调频脉冲,以超高精度测量液体和固体的含量。 由于毫米波传感性能稳健,因此烟气、雾气和灰尘颗粒等极端环境不会影响传感器的精度。

毫米波概览 

超声波传感

超声波传感通过确定液体表面和底部之间的飞行时间来计算液位。

超声波概述

3D 飞行时间

3D 飞行时间产品组合可用于
进行非接触式含量估算。使用传感器计算得出的深度信息,该产品可用于粉末测量或容器容量等多种应用的含量测量。测量不依赖于颜色和反射率,并可设计用于近距离和远距离测量。

3D 飞行时间概述 

电容式传感

FDC 电容式传感器件
支持在非导电容器内进行高敏感度的直接无接触液位检测。此器件包含 28 位分辨率 ADC 和高励磁率,能够检测肥皂水、油墨和其他导电液体。电容式传感技术还可用于分辨不同的液体。

电容数字转换器概述 

速度传感

TI 的速度传感产品组合通过向物体发射电磁信号并捕获反射信号的方式来提供高精度测量。 

毫米波传感器

毫米波雷达可发射波长为毫米级的信号。 此技术的优势包括短信号波长、高精度和小系统组件尺寸(例如天线)。毫米波系统的工作频率为 76–81GHz(对应波长约为 4mm),它能够检测高达 300 km/小时的速度

毫米波概述 

毫米波传感器基础知识

触摸传感

TI 的触摸传感产品组合利用非接触式触摸技术替代了传统的机械按钮,无需进行机械开孔。此技术可实现更可靠耐用、具有更少磨损、防水更容易且更加简单的总体制造工艺。TI 的触摸传感技术可满足多种不同需求,从简单的开/关按钮检测到高精度力控按钮和滑块,无所不包。

电感式传感

LDC 产品组合可提供高精度、非接触式压感触控技术,可以检测不同级别的压力以触发不同的动作。这些按钮可在水下和充满碎屑的环境中可靠运行,即使佩戴手套也不影响正常使用。

电感式传感概述

 

电容式传感

FDC 产品组合可提供抗宽带 EMI 的非接触技术,具有低噪声和宽动态范围等特性。FDC 产品组合有 1、2 和 4 通道等三种型号可供选用,配备创新性窄带架构,可提供更高级别的噪声抑制。

电容数字转换器概述

光 & 图像传感

从健康监控到材料成分检测,这些传感技术可提供小型解决方案所需的精度和低功耗解决方案。

视网膜高品质光测量,多种封装选项可选,从最小尺寸到汽车级不等。光传感产品组合包括为超低功耗物联网和电池供电系统设计的器件,以及测量各种波长的器件。

光传感概述

生物医疗

模拟前端 (AFE) 可提供高级别集成,同时可在小型封装尺寸内保持较高性能,适用于从光谱分析和医疗诊断到心率检测在内的各类应用。

生物医疗概述

DLP® 产品 - 近红外线 (NIR)

近红外线产品经过优化,具有 700 至 2,500nm 的波长范围,适用于需要高信噪比 (SNR) 的光学传感应用,例如化学和材料分析。DLP 技术具有可编程波长选择,适用于 NIR 光谱分析中的单传感器设计。

近红外线概述