传感器产品

3D 飞行时间 (ToF) 传感器概述

TI 的 3D 飞行时间产品、工具和开发套件可用于开发具备实时 3D 成像深度摄像机的下一代机器视觉应用。从机器人导航到手势识别和楼宇自动化,TI 的 3D 飞行时间芯片组允许以最大的灵活性定制摄像机设计的各个方面。

关于 3D 飞行时间

直接从芯片组提供深度数据 高灵敏度和深度分辨率 最大程度减少后处理 低延迟

  • 直接通过芯片组提供深度数据
  • 高灵敏度和深度分辨率
  • 最大程度减少后处理
  • 低延迟

设计资源

  • 摄像机参考设计
  • 软件开发套件
  • E2E 论坛

应用

  • 3D 尺寸标注
  • 楼宇自动化
  • 手势识别
  • 机器人导航

关于 3D 飞行时间

TI 的第 2 代 QVGA(320 x 240 像素分辨率)3D 飞行时间芯片组提供无与伦比的集成度、高度可配置性和设计简易性。

 

TI 解决方案

3D 飞行时间通过给某一区域发送调制红外光来实施测量。通过测量反射信号的相位变化,可以精确地确定传感器中每个像素的距离,从而创建物体或场景的 3D 深度图。

 

器件

OPT8241 OPT9221
Device type Sensor + AFE ToF Controller
Sensor Resolution 320 x 240 N/A
Output Format Raw Correlation Data Depth Data
Interface LVDS

DVP Compatible

SSI Compatible

Frame Rate (Max) (FPS) 150 120
Pixel Pitch (um) 15 N/A
Rating Catalog Catalog
Operating Temperature Range (C) 0 to 70 0 to 70
Pin/Package 78COG 256NFBGA
Order now Order now

设计资源

选择 3D 飞行时间芯片组后,在 TI 第三方设计合作伙伴的帮助下快速启动您的设计。从照明和透镜的设计到根据具体需求提供量身定制的完整即用型解决方案,这些合作伙伴公司可全方位为您提供帮助。或者,您也可以使用 TI 的摄像机和软件开发套件自行设计。

 

     

应用

3D 尺寸标注

  • 机器视觉/工厂自动化
  • 3D 扫描和检查
  • 自动尺寸标注
  • 楼宇自动化

    3D 手势识别

    • 游戏
    • 虚拟现实/增强现实
    • CAD
    • 医疗

    机器人导航

    • 机器人真空吸尘器
    • 6 轴机械臂
    • 视觉安全系统

    3D 飞行时间 (ToF) 传感器视频