从自动驾驶汽车到智能家居,系统越来越依靠周围的环境作出决策。利用我们可快速响应的高精度传感器产品系列来捕获必要信息,从而在各种终端设备中实现实时控制和自主操作。
按类别浏览
用于实现准确、可靠的监控、保护和控制的先进检测技术
我们的先进检测技术可帮助您设计适用于各种应用的产品,从电动汽车 (EV) 到工业自动化,不一而足。凭借数十年的经验,我们提供了分立式和集成式解决方案,可实现高精度、较短响应时间和非常高的可靠性。
详细了解我们的检测集成电路 (IC) 如何帮助您实现产品愿景:
在每个系统中实现精确、快速的电流检测
TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。
详细了解我们用于电流检测的主要产品类别:
适用于任何系统的低功耗、高精度、成本优化型磁解决方案
我们的磁感应产品系列包含开关、锁存器以及单轴和多轴线性和角度传感器,适用于位置感应应用。这些传感器具有多种功能,例如,可通过开关进行开/闭和开/关检测、通过锁存器进行旋转编码、通过 3D 线性传感器进行角度检测以及通过 1D 线性传感器进行线性位移测量。凭借数十年的经验,我们开发了先进的磁感应技术,可助力工程师实现出色的系统性能、功效和可靠性。借助先进的评估工具、参考设计、应用手册和仿真工具,进一步了解我们的磁传感器。
详细了解我们的主要产品类别: