处理器

数字信号处理器(DSP) – 入门

全球领先的 DSP 供应商

  • 适应广泛的嵌入式市场的广泛性能。
    • 领先的低功耗 DSP - C55x 系列。
    • 领先的高性能多核 DSP(用于专用服务器)- C6678 多核 DSP 和 66AK2H14 ARM® + DSP
  • 通过广泛的外设支持图形、视频编码/解码、高速连接、工业通信等功能进行优化的 DSP 处理器。
  • 系統單晶片(SoC)解決方案提供整合的 ARM 內核,同時滿足尺寸、重量和功耗節省的需求。
  • 透過 TI 一流的優化編譯器、Code Composer Studio™ IDE 和優化 DSP函式庫,輕鬆進行軟體開發。
  • TI 支援適用於時間關鍵應用的實時操作系統 (TI-RTOS) 。
  • TI 參考設計網絡擁有經驗豐富的開發者,可幫助您進行軟、硬體開發。

数字信号处理器

DSP 为从传感器到服务器的各种应用带来高水平的计算性能、实时处理和能效。我们的产品涵盖各种处理器,从可以满足高性能实时需求的处理器到可以满足行业领先的最低有效功率需求的高能效处理器,应有尽有。选择我们的以下可扩展解决方案之一。

 

超低功耗 C55x

单核 C674x

多核 C66x

多核 ARM + DSP 66AK2x

速度 (MHz)50-300MHz200-456MHz850MHz-1.4GHzARM:600MHz 至 1.4GHz
DSP:600MHz 至 1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS高达 600 MMACS 高达 2.7GFLOPS
高达 3.6GMACS
高达 179GFLOPS
高达 358GMACS
高达 19600DMIPS
高达 67.2GFLOPS
高达 44.8GMACS
功耗(典型值)20-300mW&ld;0.5W2W-10W1.5W-12W
外部存储器16b SDRAM16b DDR2/mDDR带 ECC 的 64b (LP)DDR3带 ECC 的 64b (LP)DDR3
带 ECC 的 32b DDR3L
操作系统CSLTI RTOSTI RTOSLinux™/TI RTOS
主要特性超低功耗、定点 DSP、FFT 硬件加速器、集成 LDO、小尺寸低功耗、定点和浮点 DSP、从 C64x/C67x 进行代码重用、PRU、与 OMAP-L138/2 引脚兼容、安全引导选项高性能、高能效定点和浮点、可实现增强的多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、单核到八核 C66x 可扩展性多达 4 个采用 NEON 的高性能 ARM® Cortex®-A15 内核、高能效定点和浮点 C66x DSP、用于实现增强的多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、集成数字前端 (DFE)、工业加速
外设USB、UART、I2C、McSPI、EMIF、ADC、LDO、LCD 接口LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、视频输入/输出、uPP(用于高速数据转换器)PCIe Gen2、串行 RapidIO、带集成开关的 GigE、Hyperlink多达两个 10GigE 端口和八个 GigE 端口(带集成开关)、PCIe Gen2、电信串行接口端口 (TSIP)、Hyperlink、JESD204B、McASP、显示、PRU-ICSS
应用可穿戴设备、音频、生物识别移动无线电、点钞机、生物识别机器视觉、雷达、嵌入式分析、多媒体基础设施、航空电子设备、成像航空电子设备和国防、通信和电信、工业和过程控制、测试和测量
定价起始价格为 1.95 美元 (1K)起始价格为 6.30 美元 (1K)起始价格为 33.60 美元 (1K)起始价格为 20.10 美元 (1K)
了解更多信息了解有关 C55x 的更多信息了解有关 C674x 的更多信息了解有关 C66x 的更多信息了解有关 66AK2x 的更多信息