处理器

C6000 DSP + Arm – 设计和开发

精选软件

我们提供主要的运行时软件组件和文档,以进一步简化您的开发工作。 以下软件组件广泛用于 C6000 DSP + Arm 器件。 

Code Composer Studio IDE

Code Composer Studio IDE 是一款适用于 TI 的 DSP、微控制器和应用处理器的 Eclipse 集成开发环境。Code Composer Studio IDE 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。 

  • 包含适用于每个 TI 器件系列的编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器以及多种其他功能。

TI 提供信号处理应用中常用的优化库。这些例程通常用于计算量庞大的实时应用,在这些应用中,最佳执行速度非常关键。

Processor SDK

Processor SDK(软件开发套件)是适用于 TI 嵌入式处理器的统一软件平台,其设置简单,并提供可快速轻松访问的基准和演示。

开发工具

开发人员可通过多个平台来深入了解 DSP + Arm 处理器的全面功能。

OMAP-L138 开发套件 (LCDK)

OMAPL138 开发套件有助于快速、轻松地进行 DSP 软件和硬件开发。这种可扩展平台将简化和加快需要实时信号处理和控制的日常应用的软硬件开发。

66AK2Ex 开发板评估模块 (EVM)

EVMK2Ex 是一款适用于 66AK2E02 和 66AK2E05 SoC 的全功能开发工具。

66AK2Gx 开发板评估模块

EVMK2G 是一款适用于 66AK2G12 SoC 的全功能开发工具。

66AK2Hx 开发板评估模块 (EVM)

EVMK2H 是一款适用于 66AK2H06、66AK2H12 和 66AK2H14 SoC 的全功能开发工具。

66AK2Lx 开发板评估模块 (EVM)

XEVMK2LX 是一款适用于 66AK2L06 SoC 的全功能开发工具。

K2G 工业通信引擎评估模块 (EVM)

借助 K2G 工业通信引擎 (ICE),66AK2Gx 处理器开发人员可立即开始适用于 PLC、总线控制器、运动控制和其他实时工业联网应用等产品的工业通信协议的开发、演示和测试。 

支持

您已经知道自己要使用的处理器,订购了硬件工具,并下载了软件工具,现在则需要知道在出现问题时可使用哪些支持资源。

我们的 E2E™ 社区包括支持论坛,您可在其中搜索问题的答案或提交新问题。您可能会发现自己的问题已经有了解答。

培训和视频

培训和视频

C6000 DSP + Arm 处理器的相关培训视频如下: