处理器

C5000™ 超低功耗 DSP

范围广泛的超低功耗 16 位 DSP 产品组合

C5000™ 超低功耗 DSP 平台包含业界功耗极低的 16 位 DSP 产品组合,产品丰富多样,性能高达 300MHz (600 MIPS)。非常适用于音频、语音和视觉类便携设备及其他需要分析的超低功耗应用。

C55x DSP

C5504
C5505
C5514
C5515
C5517
C5532
C5533
C5534
C5535
C5545
DSP MHz 60/75/100/120/150 60/75/100/120/150 100/120 100/120 200    50/100 50/100 50/100 50/100 60/100/120
集成外设 USB USB,LCD,SAR ADC USB USB、LCD、SAR ADC USB、LCD、UHPI、McSPI、SAR ADC、McBSP -- USB USB USB、LCD、SAR ADC USB、LCD、SAR ADC
存储器 256KB,EMIF 320KB,EMIF 256KB,EMIF 320KB,EMIF 320KB,EMIF 64KB 128KB 256KB 320KB 320KB
协处理器 -- FFT   -- FFT   FFT   -- -- -- FFT   FFT  
集成电源管理 1 LDO 1 LDO 3 LDO 3 LDO 3 LDO 1 LDO 2 LDO 3 LDO 3 LDO 3 LDO
封装 10x10mm,0.65mm 间距 10x10mm,0.65mm 间距 12x12mm,0.8mm 間距 7x7mm,0.5mm 间距
引脚对引脚兼容 引脚对引脚兼容