处理器

数字信号处理器(DSP) – 应用

DSP 为传感器到服务器的各种应用带来计算性能、实时处理和能效。数字信号处理器有哪些用途?查看以下这些针对多种 DSP 应用的解决方案。

机器视觉

机器视觉 (MV) 是指在工业应用和非工业应用中,根据图像采集和分析处理结果为设备功能执行提供操作引导。从本质上说,这是为不同的"眼盲"设备提供"视力"或"视觉"。这样做可以显著增强设备的功能,从而提高产品质量、提高生产力并降低成本。机器视觉广泛用于工厂自动化中的自动检查和机器人引导。机器视觉还用于安保系统、验钞机和打印机/扫描仪。

TI 为机器视觉应用提供广泛的处理解决方案。TI 基于 DSP 的解决方案凭借可扩展的解决方案,从单一摄像头解决方案到诸如晶圆检查应用中使用的大型高性能计算系统,提供业界出色的实时嵌入式分析处理性能。TI 还在我们免费的处理器 SDK 中提供易于使用的软件库来加快机器视觉解决方案的开发。

应用
产品
开始使用
嵌入式机器视觉 Arm®+DSP OMAP-L138 OMAPL-138 EVM
DSP C674xC665x
C674 EVMC6657 EVM
打印机、扫描仪、验钞机
DSP C665x C6657 EVM
智能摄像机
Arm®+DSP OMAP-L138 OMAPL-138 EVM
大规模检查 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x C6678 EVM
机器视觉

航空电子设备和国防

TI 的商业处理器(包括单核和多核 Arm®、DSP 及 Arm®+DSP)非常适合国防和航空电子应用,其中包括雷达、电子战、航空电子设备和软件定义无线电 (SDR)。我们的处理器支持工业温度范围、片上存储器上的 ECC、安全启动、安全特性。软件支持包括主线 Linux、TI RTOS 和大部分商业 RTOS

尺寸、重量和功耗 (SWAP)

国防和航空电子中的许多应用具有严格的尺寸、重量和功耗要求,并需要在规定的 SWaP 预算范围内提供所需性能的优化 SoC。TI 致力于采用标准 Arm® 内核和 TI C66x DSP 内核创建从单核到多核异构 SoC 的可扩展器件系列,旨在提供出色的每瓦性能。

应用
产品
开始使用
雷达/电子战 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x
C665x EVMC667x EVM
航空电子设备 Arm® AM5K2Ex66AK2x AM5K2E EVM
软件定义无线电 (SDR) Arm®+DSP OMAP-L1x66AK2Hx 66K2H EVMOMAPL-138 EVM
DSP C674xC665xC667x C674x EVMC665x EVMC667x EVM
单板计算机 Arm® AM335xAM437xAM5K2Ex AM335x EVMAM437x EVMAM5K2Ex EVM
航空电子和国防

音频

开发人员可以使用 TI 种类繁多的基于 DSP 和 DSP + Arm® 内核的处理器产品系列来创建广泛的音频应用。TI 的数字信号处理器为高性能音频设备(从具有语音识别功能的应用到音频放大器、音频视频接收器等多种应用)
提供可扩展的平台。结合业界成熟的软件和 TI 参考设计,开发人员可以找到满足其音频需求的完整端到端解决方案。开始使用 TI 的音频处理器产品系列

音频

视频编码/解码

TI 的 C66x 多核 SoC 提供强大而经济高效的高密度可编程视频编码解决方案。现成的 PCIe 卡提供方便又快速的升级功能,以实现新标准(如 H.265)的高性能解码。TI 的经过优化的视频编码库和多芯片视频软件框架使解决方案能够快速投入市场。

视频编解码器

以下视频编解码器针对 C66x DSP 系列进行了优化,可供用户免费下载

  • H.265(编码/解码)
  • H.264 BP/HP(编码/解码)
  • H.264 MP(解码)
  • MPEG4(编码/解码)
  • MPEG2(编码/解码)
  • JPEG(编码/解码)
  • JPEG2000(编码/解码)
  • AVC Intra/Ultra(编码)

PCIe 卡

应用
产品
开始使用
高性能编码 DSP C6678 C6678 EVM
多通道转码
视频编码/解码

生物识别

TI 的 DSP 和基于 Arm® 的嵌入式处理器在嵌入式生物识别应用中拥有久经验证的成功记录。TI 的 C674x DSP 提供更强的性能,带来更高的成像分辨率和更大的身份数据库。对于高端系统,TI 的 OMAP-L1x DSP+Arm9® 处理器支持高级连接选项、高级操作系统的图形用户界面以及优化的性能水平。

应用
产品
开始使用
虹膜识别 Arm®+DSP OMAP-L1x OMAPL-138 EVM
DSP C674xC665x C674 EVMC6657 EVM
指纹识别 DSP AM335x AM335x 入门套件
生物识别

电网自动化

TI 的 C665x DSP 以面向无风扇设计的能耗提供高达 40 GFLOPs 的高性能信号处理能力。借助 C665x 系列器件的定点和浮点功能,可以在很短的时间内高效实时处理保护继电器或其他电网监控设备所需的采样值。TI 提供常用信号处理功能的库,使软件开发变得简单。

应用
产品
开始使用
保护继电器
DSP
C665x
C6657 EVM
测量和监控 IED
电网自动化