Aricent 徽标

Aricent 是 LTE 软件行业的先驱和领导者,与全球范围内的各大通信设备供应商 (CEP) 建立有合作关系,并提供端到端 LTE 解决方案,包括适用于 eNodeB、EPC、SON、VoLTE 和全 IP 回程的软件解决方案。Aricent 是 LTE 软件行业的先驱和领导者,与全球范围内的各大通信设备供应商 (CEP) 建立有合作关系,并提供端到端 LTE 解决方案,包括适用于 eNodeB、EPC、SON、VoLTE 和全 IP 回程的软件解决方案。

基于 TI 的产品:

  • LTE Stack 软件
  • 软件服务
Azcom 徽标

Azcom Technology 可提供构建小型蜂窝、箱内网络、核心网络、测试蜂窝、多 UE 仿真器、UE 调制解调器和中继节点,尤其是专用网络、军事/监控系统和公共安全网络等需要专有功能的领域所需的全部关键硬件和软件组件Azcom 小型蜂窝平台提供紧凑的基带和射频模块、符合 3GPP 第 9 版标准的 LTE 和 HSPA+ 软件堆栈(计划支持第 10 版)和可选 Wi-Fi。所有软件和硬件块均完全集成,并经过了商业 UE 的端到端测试。

基于 TI 的产品:

  • 系统开发板
  • 硬件服务
  • HSPA+ PHY 和软件堆栈
  • 软件服务
  • LTE PHY 软件
CommAgility 徽标

CommAgility 从事 4G 和 5G 移动网络嵌入式信号处理和无线电模块以及相关应用的开发,是此领域屡获殊荣、全球领先的开发商。基于 AMC 和 VPX 等行业标准架构,我们设计出了采用最新 DSP、FPGA 和射频技术的产品,它们拥有小巧的外观、强大的功能和可靠的性能。CommAgility 还为 LTE eNodeB 和 UE 产品开发者开发市场领先的物理层和协议栈软件解决方案。

基于 TI 的产品:

  • LTE PHY 和堆栈软件
  • 系统开发板
  • 硬件服务
  • 软件服务
Azcom 徽标

满足小型蜂窝市场的需求是 Nash Technologies 的重要关注点之一。自 2003 年开始参与小型蜂窝项目以来,Nash 团队充分利用自身在小型蜂窝 Femto 或 Pico 项目上的独特经验与技能,参与到项目生命周期的许多方面。Nash 提供强大的产品阵容,涵盖从 FAPI/Iub/Iuh 堆栈 IP 到特定于项目的 OAM 开发,从系统工程到现场支持,同时提供跻身全球最全面的独立产品之列的测试服务。

基于 TI 的产品:

  • HSPA+ 堆栈软件
  • HSPA+ 软件服务
Azcom 徽标

TEKTELIC Communications 拥有丰富的蜂窝无线电和基站设计经验,专注于低成本、高品质蜂窝无线电和基站解决方案的开发。TEKTELIC 的设计能力和产品包括无线回程解决方案、高功率无线电、远程无线电头端、中继器和微型基站,旨在满足现有和下一代无线网络的需求。

基于 TI 的产品:

  • 基站
  • 系统开发板
  • 硬件服务