微控制器 (MCU)

MSP430™ 超值系列 &通用 微控制器

用于简单的感应和测量应用的低成本、超低功耗 MCU

MSP430™ 超值系列和通用微控制器是适用于感应和测量应用的低成本、超低功耗 MCU。此系列提供多种 0.5KB 至 256KB 的 FRAM 非易失性存储器选项和 ADC、DAC、运算放大器、LCD 驱动器、AES 等模拟和数字外设。 

广泛的可扩展 MCU 产品系列

  • 0.5KB 至 256KB 非易失性存储器
  • 外设:ADC、DAC、运算放大器、AES、比较器、LCD
  • 16 至 100 引脚,各种各样的封装

具有可配置模拟的全新 MSP430FR2355

  • 4 个具有 ADC 和 COMP 的智能模拟组合(DAC 和 PGA)
  • 105ºC 的扩展温度范围
  • 32KB FRAM(24MHz 运行频率)
  • 低成本 LaunchPad 开发套件

广泛的可扩展 MCU 产品系列

MSP430 超值系列和通用 MCU 提供集成了模拟和数字外设的低成本选件,进一步降低感应和测量应用中的系统成本。此 MSP430 MCU 系列提供:

  • 广泛的可扩展产品系列,这些产品采用从 0.5KB 到 256KB 范围的存储器,提供从微型 2mm x 2mm DSBGA 到 100 引脚 LQFP 的各种封装选项
  • 集成外设,包括 10 位或 12 位 ADC、12 位 DAC、跨阻放大器、运算放大器、比较器、LCD 驱动器、AES 模块、DMA 控制器等
  • 低成本选件,为简单的系统级功能添加智能性 
  • 通过 LaunchPad™ 开发套件生态系统提供免费软件和代码示例,并通过 TI E2E 提供培训、技术内容和在线支持,帮助开发者进行快速开发

MSP430FR2x

MSP430FR4x

MSP430FR5x

MSP430FR6x

段式 LCD
no
高达 256 段 LCD 驱动器
no
高达 320 段 LCD 驱动器
存储器
高达 32KB
高达 16KB
高达 256KB
高达 128KB
封装选项 16 至 64 引脚 TSSOP、VQFN、LQFP 和 DSBGA 封装 48 至 64 引脚 TSSOP 和 LQFP 封装 24 至 100 引脚 TSSOP、VQFN、BGA、LQFP 和 DSBGA 封装 56 至 100 引脚 TSSOP、VQFN 和 LQFP 封装
外设集成

10 位或 12 位 ADC

12 位 DAC

可编程增益放大器 (PGA)

比较器

跨阻放大器

运算放大器

红外调制逻辑

10 位 ADC

红外调制逻辑

10 位或 12 位 ADC

256 位 AES 加速器

DMA

比较器

12 位 ADC

256 位 AES 加速器

DMA

比较器

用户指南 下载 下载 下载 下载
查找产品 查找产品 查找产品 查找产品

开始使用我们的最新产品

MSP430FR2355 微控制器

MSP430FR2355 MCU 集成了四个称之为智能模拟组合的可配置信号链模块,每个组合均可用作 12 位 DAC 或 PGA,以满足系统需求。 

MSP430FR2355 LaunchPad 开发套件

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 套件基于 MSP430FR2355 MCU,而这款 MCU 具有 32KB 存储器、四个可配置的智能模拟组合模块(12 位 DAC 和 PGA)、一个 12 位 ADC 和两个比较器。

温度变送器参考设计

可为 4 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供组件数量很少的低成本解决方案。 

智能模拟组合

智能模拟组合是一款可配置的模拟外设,包括一个增益高达 33 的高性能、低功耗、可编程增益放大器 (PGA) 和一个 12 位数模转换器 (DAC)。

智能模拟组合方框图

智能模拟组合的优势

降低系统尺寸和成本

  • 多达四个智能模拟组合模块
  • 每个模块均可配置为 12 位 DAC、PGA 或运算放大器
  • 较小的 PCB 轮廓

易于使用

  • 简单的软件配置
  • 可以随时更改
  • 带有开箱即用演示和 GUI 的 LaunchPad™ 开发套件

应用多种多样,包括:

  • 烟雾和热量探测器
  • 温度变送器
  • 脉动式血氧计
  • 气体或空气质量探测器

跨阻放大器 (TIA)

集成跨阻放大器 (TIA) 是一款高性能低功耗轨至轨输出运算放大器,用于将电流转换为电压。  

跨阻放大器方框图

功能替换:25 项功能仅售 25 美分

开发人员可以灵活地定制常用的模拟和数字系统级功能,包括计时器、脉宽调制 (PWM)、系统和内部管理以及通信功能。所有功能都有文档和代码示例,增强了系统的易用性。

LCD 驱动器