微控制器 (MCU)

16 位 MSP430F5x/6x 性能传感微控制器

具有高达 512KB 的闪存以及 USB 和 LCD 选项的 MSP430™ MCU

来自 MSP 低功耗 + 高性能 MCU 系列的 MSP430F5x/6x 微控制器在提供低功耗的同时带来增强的性能和更多设计选项。除了 CPU 速度提高和内存增加,这些 16 位器件还在芯片上提供全新的创新集成外设,如 USB 和 LCD。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

MSP430F5x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 25MHz 的 CPU 速度

USB

  • 全速 USB 2.0
  • USB 开发套件可帮助您快速入门

内存

  • 高达 512KB 的闪存
  • 高达 66KB 的 RAM

低功耗

  • 195μA/MHz 工作功耗
  • 2.5μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 可在 <5μs 内从待机模式快速唤醒

电压

  • 1.8V-3.6V 工作电压

MSP430F6x/FG6x MCU

主要特性

时钟

  • 高达 25MHz 的 CPU 速度

USB

  • 全速 USB 2.0
  • USB 开发套件可帮助您快速入门

内存

  • 高达 512KB 的闪存
  • 高达 66KB 的 RAM

LCD

  • 集成在精选 F6x 器件上的 LCD 控制器

电压

  • 1.8V-3.6V 工作电压

低功耗

  • 195μA/MHz 工作功耗
  • 2.5μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 可在 < 5μs 内从待机模式快速唤醒

USB 开发套件

帮助立即快速入门的源代码和示例!

视频