微控制器 (MCU)

TM4C12x 基于 ARM® Cortex®-M4F 内核的微控制器

TM4C12x MCU 集成了各种外设,可实现物联网网关应用。

控制 + 自动化 MCU 将控制、应用管理和连接的强大功能引入到工业应用中。此 MCU 平台采用 TM4C MCU 平台,它将 ARM Cortex-M4F 内核与引人注目的连接和通信外设以及 C28x + ARM 内核结合在一起,提供了一种能够高效处理控制回路、主机管理和通信任务的架构。控制 + 自动化 MCU 正在实现许多终端设备,例如 HMI、自动化和过程控制、高端数字电源、高端光伏逆变器等。

连接

在不影响安全、价格、性能或功耗的情况下提高连接集成度。

通信

从以太网、USB 和 CAN 到基本 UART,TM4C MCU 提供了各种适用于工业自动化、物联网和传感器集线器的解决方案。

控制

适用于具有最多 40 PWM 输出和两个正交编码器输入的简单运动控制应用。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

TM4C129x 系列:ENET + LCD MCU

TM4C129x MCU 是业界首款具有集成以太网 MAC+PHY 且基于 ARM Cortex-M4F 的 MCU,可帮助客户创建新一类高度连接的产品,以桥接云并增强日益发展的物联网 (IoT)。TM4C129x MCU 提供了 120MHz CPU 和多种连接选项以及片上数据保护和 LCD 控制器,以节约布板空间并实现连接应用(例如,物联网网关、互联家庭/楼宇自动化控制器、已连接的人机界面 (HMI)、联网传感器网关及许多其他应用)。立即下载 TM4C129XNCZAD MCU 数据表

TM4C129x MCU 系列

主要特性

  • USB
  • CAN 2.0
  • 12 位 ADC
  • ENET
  • LCD
  • 数据保护

应用

产品简介

TM4C123x 系列:USB + CAN MCU

TM4C123x MCU 将 ARM 的 Cortex-M4F CPU 与工作频率高达 80MHz 的单精度浮点内核和高性能模数转换器集成在一起,同时仍提供能耗低至 1.6μA 的低功耗模式。TM4C123x MCU 具有高达 40 PWM 的输出、大量串行通信外设、USB OTG 和两个 CAN 控制器,可为家庭、楼宇和工业应用提供出色的基线。立即下载 TM4C123GH6PZ MCU 数据表

TM4C123x MCU 系列

主要特性

  • USB
  • CAN2.0
  • 12 位 ADC

应用

产品简介

正在寻找 Stellaris LM3S 微控制器?

视频