微控制器 (MCU)

F28M3x MCU 概述

用于要求极为严苛的连接控制的 ARM + C28x™ 实时控制架构

F28M3x 系列微控制器通过将 ARM Cortex-M3™ 内核与 C28x 内核结合到一个器件之上,实现了连接和控制一体化。通过 F28M3x,光伏逆变器和工业控制等应用能保留以下优势,即在维护单芯片解决方案的同时将通信和控制部分分隔开来。此外,F28M3x 微控制器能通过增强型硬件和安全特性在系统中实现安全认证。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

主要特性

C28x(高达 150MHz)针对以下领域进行了优化:

  • 实时控制(超过 15 年的 DSP 技术传承)
  • 传感& DSP 滤波和处理
  • 固件可编程 PLM 解决方案 (VCU)
  • 数字电源独立多环路控制
  • 电机控制和电源监控
  • 行业领先的控制外设

F28M3x 系列有样片可用

  • 通信和控制之间无需相互妥协
  • 启用安全认证
  • 通过集成降低系统成本
  • 可扩展性能、可选数学运算和控制增强性能
  • 单 IDE 具有双子系统调试和编程内置功能
  • 多操作系统支持
  • 子系统之间的通信简单、快捷、安全

方框图

F28M3x(高达 100MHz)针对以下方面进行了优化: 

  • 主机通信:以太网、USB、CAN、UART、SPI、I2C
  • 调度
  • O/S

F28M3x 微控制器

F28M35Hx

F28M35Mx

F28M35Ex

F28M36Px

Description 150 / 75 or 100 / 100 75 / 75 60 / 60 150/75 or 125/125
Memory Up to 1MB Flash, 132KB RAM Up to 1MB Flash, 132KB RAM Up to 1MB Flash, 132KB RAM Up to 1.5MB Flash, 232KB RAM
Communication Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, CAN, I2C, McBSP
Packages $11.76 $9.12 $6.71 $15.65

F28M3x 视频