逻辑

触发器/锁存器/寄存器

同步和异步存储器

D 型触发器

1 位至 36 位同步 D 型存储寄存器。

搜索产品:

D 型锁存器

1 位至 36 位异步 D 型存储寄存器。

搜索产品:

移位寄存器

串行输入/并行输出和并行输入/串行输出同步存储寄存器。

搜索产品:

J-K 触发器

正边沿和负边沿触发 J-K 触发器。

搜索产品:

其他锁存器

各种锁存功能,包括可寻址和 SR 型锁存器。

FIFO 寄存器

同步和异步先入先出存储器。

最新动态

介绍 HCS 系列:专为噪声敏感型、低功耗和坚固耐用型应用而设计的逻辑产品系列

与 HC 同等器件相比,HCS 系列提高了信号完整性,同时传播延迟提高了 40%、电流驱动提高了 50%。

HCS 系列与 HC 逻辑系列引脚对引脚、插槽兼容,因此可轻松更新您的设计并满足当今应用的需求。  

 

 

 

  • 查找技术资源
  • 查看问题答案
  • 与产品专家专动
  • 立即开始使用逻辑&
    转换器件

SN74HCS72-Q1

具有施密特触发输入的汽车类 2V 至 6V、2 通道负边沿触发 D 类触发器

SN74HCS74-Q1

具有施密特触发输入的汽车类 2V 至 6V、2 通道正边沿触发 D 类触发器

TI BOM 和交叉参考工具

逻辑支持与培训