家庭影院投影仪

在大屏幕上欣赏电影、收看电视节目和玩游戏

正如荣获科学与技术奖 (Scientific and Technical Award®)** 的 TI DLP Cinema® 技术是全球数字影院的首选投影显示选择,DLP® 技术也以能在家庭屏幕上呈现无与伦比的图像效果而著称。由于 DLP 芯片速度快,快动作视频流畅、锐利且清楚,没有动作毛刺。

家庭影院投影仪
DLP 高性能家庭影院显示

投影仪可在多媒体房间外使用

DLP 游戏
  • 连接无线设备,享受几乎可在任何平面上显示的内容
  • 借助大屏幕投影显示享受沉浸式游戏体验
  • 在后院投影尺寸超过 100 英寸的电影

用于家庭影院的 DLP 技术优势

高分辨率

高分辨率

使用高分辨率 DLP 投影仪与同事分享详细信息。

始终如一的全数字颜色

始终如一的全数字颜色

全数字、反射性 DLP 微镜技术可实现鲜艳、一致的颜色。

高速性能

高速性能

由于 DLP 芯片的开关速度超快,快速动作视频和游戏在呈现过程中不会出现任何模糊之处。

第一代激光和 LED 投影显示技术

第一代激光和 LED 投影显示技术*

与基于投影灯的系统相比,采用 DLP 技术的激光或 LED 投影仪具有更低的维护费用和总拥有成本。

*来源: PMA 2016CYQ1 全球投影仪预测 6 月 16 日,PMA Research, LTD.。采用 DLP 技术的投影仪分别在以下 PMA 照明类型的各个类别中占有最高份额:激光;激光/LED;激光/磷光体;以及 LED(主流以及高端行业细分市场)。

** Larry Hornbeck 荣获 2014 年度学院奖(Academy Award® of Merit,Oscar® 金像奖),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。