采用 DLP® 技术的创新产品

投影、数字影院、工业和汽车应用。

TI DLP® 产品是显示技术的行业领导者。 二十年来,我们帮助客户重新定义了产品投影、控制和感应光的方式,进而打造了享誉众多行业的数千件商品。

投影显示

从大规模电影屏幕到教室,再到移动 Pico 投影仪,TI DLP® 产品已帮助创造出遍布无数行业的数千商用显示产品。

数字影院

数字影院领先者。全球 80% 以上的数字影院都在使用 TI DLP Cinema® 技术。

工业

支持 3D 打印、光谱分析和数字光刻技术等创新型工业应用。

汽车

提供创新型汽车解决方案,例如平视显示、交互式控制台和动态前灯。

世界领先的投影显示技术1

高分辨率第一选择

基于 DLP 技术的投影仪是高分辨率显示解决方案的首选2

高分辨率支持显示更大的图像,并且细节更清晰。DLP 产品支持高达 4K 超高清分辨率,并采用多种芯片组以适用于许多应用和设置。

激光投影第一选择

采用 DLP 产品的激光投影仪比采用任何其他技术的都多3

采用激光照明的投影系统可提供高亮度且绚丽多彩的显示,使用寿命长达 20,000 小时以上。DLP 产品是激光显示应用的行业领导者,采用 DLP 技术的激光投影仪比采用任何其他技术的都多。

高亮度第一选择

DLP 技术是将高亮度显示解决方案带到屏幕上的领导者4

亮度(以流明计量)可影响周围环境或明亮环境中所显示内容的清晰度以及受支持的屏幕尺寸。DLP 技术可支持高达 60,000 流明的高亮度显示,处于行业领先地位。DLP 产品是影院行业的技术首选,全球 80% 以上的数字影院都采用了这种产品。

1来源:PMA Research 的数据表明,2015 年至 2016 年第 3 季度采用 DLP 技术的投影仪在包括以下两个行业细分市场的投影设备中占据了最高份额:Pico 和个人市场 & 主流和高端市场。

2来源:PMA Research 的数据表明,2015 年至 2016 年第 3 季度采用 DLP 技术的投影仪在包括以下所有 PMA 分辨率类别的高分辨率设备中占据了最高份额:1080P、WUXGA、WQXGA、4K 支持、4K 超高清和 4K。

3来源:PMA Research 的数据表明,2015 年至 2016 年第 3 季度采用 DLP 技术的投影仪在包括以下所有 PMA 照明类别的激光设备中占据了最高份额:激光、激光/LED 和激光/磷光体。

4来源:PMA Research 的数据表明,2015 年至 2016 年第 3 季度采用 DLP 技术的投影仪在包括以下所有 PMA 亮度类别的高亮度设备中占据了最高份额:10000-14999 流明、15000-19999 流明和 20k+ 流明。