TI DLP® 技术的优势

无论是大型显示还是小型显示,DLP 技术都堪称是一流的投影技术

为何选择 DLP 技术?

  • 全数字显示
  • 几乎可与任何光源一起使用
  • 多种尺寸和分辨率的产品均有提供
  • 无可比拟的开关速度
  • 可提供低功耗产品
  • 与荣获科学与技术奖 (Scientific and Technical Award®)* 的 TI DLP Cinema® 技术基于相同的核心 MEM 技术。
  • 在显示应用与光学传感应用中均有采用
DLP 技术的优势
DLP 技术的灵活性较高,传统型和非传统型显示均可采用该技术

DLP 技术几乎可与任何光源一起使用

通过加强 DLP 芯片的灵活性,制造商可以选择任何光源与 DLP 技术进行配对。DLP 芯片可与灯、激光机或 LED 配合使用。

全数字显示器

DLP 技术是革命性的显示解决方案,采用光学半导体以数字方式对光进行处理。DLP 芯片在与数字视频、图形信号、光源以及投影镜头配合使用时,其镜片可将全数字图像反射到几乎任何表面上。

多种尺寸和分辨率的产品均有提供

从移动设备的大屏幕 4K 显示器到嵌入式 HD 投影,在许多解决方案中都可以见到多种封装尺寸的 DLP 芯片组。

无可比拟的开关速度

DLP 芯片具有空前的 16 微秒刷新时间,可为用户带来精准锐利的图像。无论动作有多快,都能够清晰生动地呈现电影、游戏和快节奏教学内容的每个细节。

低功耗

德州仪器 (TI) 是研发领域的领导者。DLP 产品坚持不断创新,在提高显示亮度的同时大幅减小封装尺寸和所需功率。DLP® Pico™ 技术在每瓦流明上取得里程碑式成果,实现了从手机端的嵌入式投影。

灵活的 DLP 芯片在显示应用与光学传感应用中均有采用 

DLP 技术以荣获科学与技术奖的 TI DLP Cinema® 最富知名度,不过多种光学传感应用中同样也采用了这项极为灵活的技术。开发人员正使用 DLP 芯片解决工业、安全、医疗甚至是汽车应用(这些应用需要内置智能功能)实践中遇到的问题。

* Larry Hornbeck 荣获 2014 年度学院奖(Academy Award® of Merit,Oscar® 金像奖),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。