DLP 产品 – 入门
了解微镜的工作原理,为您的性能成像需求选择合适的芯片,并借助参考设计、第三方解决方案和 E2E 工程支持加快设计速度。
DLP 技术的工作原理是什么?
每一个 DLP 芯片组的核心都有一个高反射铝微镜阵列,即数字微镜器件 (DMD)。DMD 是一种电子输入、光学输出的微机电系统 (MEMS),开发人员可借助该系统执行高速、高效及可靠的空间光调制。采用 TI 成熟的半导体生产技术,每一个 DMD 都含有最多 800 万个独立控制的微镜(构建于相应的 CMOS 存储单元上)。
在运行期间,DMD 控制器为每个基本存储单元加载一个“1”或一个“0”。接下来会施加镜片复位脉冲,这会引起每个微镜静电偏离大约一个铰链,从而达到相应的 +/-° 状态。由于会受到两个弹簧顶针的阻力而物理停止,这两个有效状态的偏离角度是可重复的。
- 在投影系统中,+° 状态对应“开”像素,-° 状态对应“关”像素。通过对每个镜片的开/关占空比进行编程来创建灰度图形,并且可以多路复用多个光源以创建 RGB 全彩图像。
- 在其他应用中,+/-° 状态可为两个通用输出端口提供一个图形及其反向图形。
TI DLP 产品系列提供配备 +/-12° 状态以及 +/-17° 状态的芯片。配备 +/-17° 状态的最新款 TRP 微镜架构是一款激动人心的扩展产品,因为它实现了更小的 DMD,非常适合更具便携性且需要良好亮度和电源效率的终端设备。



为何选择 DLP 技术?
- 在与客户的通力协作和配合下,我们设计出了数以千计的商用产品,
- 强大而灵活的芯片组借助高达 60Gbps 的像素数据速率使客户可以高速精准地控制数百万镜片
- 在线参考设计、评估模块、软件、E2E 社区支持和设计网络解决方案等丰富的支持资源简化了设计流程
* Larry Hornbeck 被授予 2014 年 Academy Award®(Oscar® 金像奖),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。

DLP 芯片组中包含什么?
DLP 芯片组使用户可以实现相应 DMD 的最大图形速率,还能使外部传感器、摄像头、电机或其他器件保持同步。另外,开发人员也将受益于 TI 广博的知识,了解如何在各种操作条件下可靠地驱动微镜。
为您的设计查找适合的 DMD
TI 提供广泛的 DLP 芯片组产品系列,包含多种分辨率、阵列大小、微镜尺寸、微镜倾角和波长。以下表格可帮助您选择最适合您的显示需求的 DMD 或先进光控制解决方案。
显示分辨率
最大图形速率,8 位
波长
阵列对角线长度
查找合适的芯片来搭配您的 DMD
产品部 | DMD | 控制器 | 驱动器 | 配置 PROM | EVM |
---|---|---|---|---|---|
先进光控制 | DLP3000 | DLPC300 | 不适用 | 不适用 | DLP LightCrafter™ EVM |
DLP4500 | DLPC350 | 不适用 | 不适用 | DLP LightCrafter 4500 | |
DLP5500 | DLPC200 | DLPA200 | 不适用 | 不适用 | |
DLP6500 | DLPC900 | 不适用 | 不适用 | DLP LightCrafter 6500 | |
DLP7000 | DLPC410 | DLPA200 | DLPR410 | DLP Discovery 4100 | |
DLP9000 | DLPC900 | 不适用 | 不适用 | DLP LightCrafter 9000 | |
DLP9500 | DLPC410 | DLPA200 | DLPR410 | DLP Discovery 4100 | |
DLP2010NIR | DLPC150 | DLPA2005 | 不适用 | DLP NIRscan™ Nano | |
DLP4500NIR | DLPC350 | 不适用 | 不适用 | DLP NIRscan | |
DLP7000UV | DLPC410 | DLPA200 | DLPR410 | DLP Discovery 4100 | |
DLP9500UV | DLPC410 | DLPA200 | DLPR410 | DLP Discovery 4100 | |
Pico 显示 | DLP2000 | DLPC2607 | DLPA1000 | 不适用 | DLP LightCrafter Display 2000 |
DLP2010 | 不适用 | DLP LightCrafter Display 2010 | |||
不适用 | DLP LightCrafter Display 3010 | ||||
DLP3310 | 不适用 | DLP LightCrafter Display 3310 | |||
DLP4501 | DLPC6401 | 不适用 | 不适用 | 基于 DLPC6401 的 DLP 显示 | |
DLP4710 | DLPC3439 | 不适用 | DLP LightCrafter Display 4710 | ||
标准显示 | DLP660TE | DLPC4422 | DLPA100 | 不适用 | 不适用 |