按类别浏览
为什么选择我们的 DLP 显示技术?
在任意显示介质上投影
具有出色对比度的 DLP 微显示,可实现形状自由的按需显示应用,并可在任意显示介质上投射绚丽清晰的图像。
出色画质
微镜的高速特征使 DLP 显示技术脱颖而出,并且也是提供高分辨率以及明亮、多彩和清晰图片和文本的关键。
多种解决方案
DLP 技术的灵活性可确保投影产品适合多种分辨率、亮度等级、屏幕尺寸和价格点,从而可满足客户的不同需求。
分步指南:DLP 显示技术入门
众多采用 DLP 技术的解决方案
创新的脚步永不停歇。您希望打造什么产品?
DLP 显示技术可以应用于激光电视、智能手机投影仪、工业机器、增强现实眼镜和智能家居系统。我们高性能的灵活芯片组可在从 QnHD 到 4K 超高清分辨率下提供高达 60,000 流明的最大亮度,从而满足各种设计需求。
选择芯片组时要考虑的因素
芯片组包括两个主要器件:数字微镜器件和控制器。大多数芯片组还具有电源管理集成电路 (PMIC)。根据所需的功率,芯片组可能配备不同的 PMIC。
选择芯片组时,要考虑的最重要因素是亮度、分辨率和外形尺寸。请参考右侧的图像来帮助您做出决策。
开发入门
选择芯片组后,请按照以下步骤开始搭建您的系统:
- 在设计显示投影时,要考虑亮度要求及其权衡。
- 购买评估模块 (EVM) 以开始评估和测试您的设计。
- 将 EVM 与我们的固件配合使用,以诊断芯片组问题或解决任何问题。
- 使用我们的搜索工具,根据您的光学模块规格选择最合适的光学模块制造商和系统集成商。
在提供支持的情况下进行设计
我们的工程师专门创建了参考设计,以帮助您解决系统级别的挑战。
如果您有具体的技术问题,请通过 TI E2E™ 设计支持论坛提问,我们将会在 24 小时内予以答复。
使用 DLP 品牌推广来推动销售
在行业中深耕三十多年,我们很荣幸地看到 90% 影院都在使用 DLP 技术。为了将我们的技术声誉优势融入您产品的营销,请按照以下指南来在促销广告、指导、参考材料、网站、产品标签或包装上使用 DLP 注册商标、标识、图标或图像。
显示和投影产品 设计和开发
探索适合您的显示或投影应用的芯片组,使用评估模块快速分析您的设计,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商以快速将您的解决方案推向市场,通过在线工程支持解决您的设计问题,并通过第三方加速将您的解决方案部署到生产中。
硬件
使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器
软件
下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)
光学模块
选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度
教育资源
我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题
合作伙伴
与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块
DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。有关使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM。
DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块
DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。