DLP 产品

显示和投影 – DLP 优势

Academy Award® 获奖2 DLP Cinema® 技术是投影领域迄今为止最具吸引力的选择,并用于全球超过 80% 的数字影院屏幕。DLP 技术仍继续深受信赖,能为任何显示系统提供生动逼真的图片和难以置信的视频效果。无论是独立的投影仪还是集成式显示装置,高分辨率和大屏幕投影显示都能增强任何观看体验。

DLP 生动的图片

清晰生动的图片

微镜的高速特征使 DLP 显示技术脱颖而出,并且也是提供明亮、多彩和清晰图片及文本的关键。

DLP 显示种类

多种显示解决方案

DLP 技术的灵活性可确保投影产品适合多种分辨率、亮度等级、屏幕尺寸和价格点,从而可满足客户的不同需求。

DLP 值得信赖的技术

一项值得信赖的技术

DLP 技术深受消费类、专业、教育、工业和汽车显示产品行业中的创新者的信赖。

领先的投影技术

领先的投影技术

世界领先的投影显示技术,是高分辨率、激光投影和高亮度的首选。

为什么将 DLP 技术用于投影仪

高分辨率

DLP 产品可提供具备多种分辨率(从 nHD 到 4K 超高清)的芯片组,可显示美妙视频和图像。选择最佳分辨率,增强清晰度和逼真细节。在您的下一个显示系统中采用 DLP Cinema® 解决方案所使用的基于 MEMS 的相同核心技术。 

令人惊叹的亮度

DLP 技术被用于显示亮度高达 60,000 流明的投影仪中。具备更高亮度的 DLP 系统非常适用于大型显示屏幕,并且有助于在更恶劣的环境光线条件下防止图像褪色。

与激光兼容

DLP 显示技术是第 1 种用于激光和 LED 投影解决方案的技术。与基于灯的光源系统相比,激光或 LED 照明的维护费用和总拥有成本通常更低。为显示产品选择采用 DLP 技术的固态照明,获取使用寿命更长的光源解决方案。

多功能产品和解决方案

不论是教育和办公投影仪、智能激光电视、可穿戴显示还是数字标牌,强大的反射型全数字 DLP 技术几乎可以在任何表面上显示鲜艳一致的颜色。

无可比拟的切换速度

DLP 芯片具有无与伦比的微秒级刷新时间,可为用户提供精确且清晰锐利的图像。无论动作有多快,都能够清晰生动地呈现快节奏的电影、游戏和教学内容的每个细节。 

完美校准

采用单 DLP 芯片设计的投影系统无需进行校准,从而在显示产品的使用寿命期间可确保设置时间更短且图片质量更加一致。

1 来源:PMA 2016CYQ1 全球投影仪预测 6 月 16 日,PMA Research, LTD.采用 DLP 技术的投影仪分别在以下 PMA 照明类型的各个类别中占有最高份额:激光;激光/LED;激光/磷光体;以及 LED(主流以及高端行业细分市场)。
2 TI 员工 Larry J. Hornbeck 获得了 2014 年奥斯卡科学与技术金像奖(Scientific and Technical Academy Award of Merit®,Oscar® 金像奖),旨在表彰其发明了用于 DLP Cinema 投影的数字微镜器件 (DMD) 技术。