数据转换器

高速 DAC - 特色产品

无论您是需要超高速数模转换器 (DAC) 来实现下一代创新还是完善您的工业设计,我们的高速 DAC 产品系列都可以提供高性能、低功耗、小尺寸解决方案,增强您的系统。在此过程中,我们会利用高速 DAC 产品专业知识和支持来指导您的每一步行动,从而使您彻底改变我们的世界。

借助超高速 DAC 实现突破性性能

我们的超高速 DAC 可实现最宽的信号带宽,同时提供较高的动态范围和采样速度。我们的 DAC 具有 2 至 9GSPS 的采样率,能够直接捕获和合成高带宽信号。

我们的产品系列包括最新一代的射频采样 DAC,这些 DAC 可处理频率高达 10GHz 的信号,并通过 L、S 和 X 频带运行。这样您就可以即时处理最宽的带宽,同时减少材料清单和布板空间并简化各种工业应用(包括航空航天和国防、无线基础设施、测试和测量以及激光扫描)中的电路。

精选超高速 DAC

DAC38RF82

双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器

DAC38RF84

能够合成宽带信号的高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样 DAC

DAC37J84

16 位、四通道、1.6GSPS、1x-16x 插值 DAC

在优化功率预算的同时最大限度地提高性能

我们的高速 DAC 通过高通道密度、低功耗和出色的热管理来满足您的低功耗设计要求,从而提高性能。 我们的低功耗高速 DAC 涵盖 10 至 900MSPS 和 7 至 12 位产品。它们可降低各种工业应用(包括电机驱动诊断、电网基础设施、测试和测量设备、无线基础设施、数据采集以及航空航天和国防)的系统成本和整体系统尺寸。

精选低功耗高速 DAC

AFE7070

具有 LVDS 输出选项的 14 位、双通道、65MSPS、集成 NCO、低功耗、射频 IQ 调制器

DAC3174

双通道 14 位、500MSPS 数模转换器

DAC5652A

10 位、双通道、275MSPS 并采用 6mm x 6mm QFN 封装

以您所需的速度实现具有更高分辨率的峰值性能

当您的系统需要较高的可用性能时,我们的高速 DAC 可满足您的需求,同时通过更高的有效位数 (ENOB) 带来设计灵活性。我们的高性能、高速 DAC 采样速率高达 900MSPS,具有更高的信噪比 (SNR) 和 ENOB 以及具有 14 至 16 位分辨率的卓越动态范围。利用这些功能,您可以在各种工业应用(包括电机驱动诊断、电网基础设施、测试和测量设备、无线基础设施、数据采集以及航空航天和国防)中提高信号智能。

精选高性能高速 DAC

DAC3283

16 位、双通道、800MSPS、LVDS 接口、1x-8x 插值 DAC

DAC37J82

双通道 16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器

DAC3282

16 位、双通道、625MSPS、1x-2x 插值 DAC