音频

高功率音频放大器 (>50W) - 应用

TI 广泛的业界领先级高功率音频放大器 (>50W) 产品系列可提供当今系统设计所需的性能和功能。

详细了解以下领域的高功率音频放大器 (>50W) 应用:

个人电子产品

TI 的高功率音频放大器 (>50W) 可提高个人电子产品的音频质量,并以最高效率提供真正的超高清音频性能。 

家庭影院/娱乐

终端设备 主要产品 工具 & 其他技术资源
Audio Subsystem: Sound Bar (High End) TPA3245: 100W Stereo, 200W Mono PurePath™ Ultra-HD Analog-Input Class-D Audio Amplifier TPA3245 Evaluation Module
TPA3245 Setup Guide & Configuration Tool
TPA3244: 40W Stereo, 100W Peak PurePath™ Ultra-HD Pad Down Class-D Audio Amplifier TPA3244 Evaluation Module 
TPA3244 Setup Guide & Configuration Tool
Audio Subsystem: Sound Bar (Low End) TPA3244: 40W Stereo, 100W Peak PurePath™ Ultra-HD Pad Down Class-D Audio Amplifier TPA3244 Evaluation Module 
TPA3244 Setup Guide & Configuration Tool
TPA3245: 100W Stereo, 200W Mono PurePath™ Ultra-HD Analog-Input Class-D Audio Amplifier TPA3245 Evaluation Module
TPA3245 Setup Guide & Configuration Tool
AV Receiver TPA3255: 315W Stereo, 600W Mono PurePath™ Ultra-HD, Analog-In Class-D Amplifier TPA3255 Evaluation Module
TPA3255 Setup Guide & Configuration Tool
Universal Input to 3.3V, 12V, 36V, 200W Continuous PSU for Class-D Amplifier Reference Design
TPA3251: 175W Stereo, 350W Mono PurePath™ Ultra-HD Analog-Input Class-D Audio Amplifier TPA3251 Evaluation Module
TPA3251 Setup Guide & Configuration Tool
Universal Input to 3.3V, 12V, 36V, 200W Continuous PSU for Class-D Amplifier Reference Design
TPA3250: 70W Stereo (130W Peak) High-Performance, High-Definition, Pad-Down, Class-D Amplifier TPA3251 Evaluation Module
TPA3251 Setup Guide & Configuration Tool
Universal Input to 3.3V, 12V, 36V, 200W Continuous PSU for Class-D Amplifier Reference Design
Home Theater in a Box (HTiB) TPA3251: 175W Stereo, 350W Mono PurePath™ Ultra-HD Analog-Input Class-D Audio Amplifier TPA3251 Evaluation Module
TPA3251 Setup Guide & Configuration Tool
TAS5548: 96KHz PWM Modulator with Integrated ASRC and Audio Processor TAS5548 Evaluation Module 

汽车

TI 的高功率音频放大器 (>50W) 可实现强大的高品质音响,使得为您的汽车应用打造一款强大而可靠的设计变得不再困难。

工业

TI 的高功率音频放大器 (>50W) 可帮助工程师在专业音频放大器和扬声器系统中设计更高性能和更可靠的工业系统。