音频

音频放大器 – 特色产品

为音响发烧友提供优质音效

TI 的音频放大器产品系列可为从汽车到个人电子产品和专业音响系统在内的各种应用提供高品质音效。我们的音频放大器具有低失真、低噪声、出色的线性度、宽带宽和可扩展的功率输出等特性。我们 IC 的创新架构以及专有算法可实现纯净、高保真的音频。 

可实现优质音效的特色音频放大器

TAS5825M

具有 96kHz、192kHz 扩展音频处理能力的 4.5V 至 26.4V、38W 立体声、无电感器、数字输入、闭环 D 类音频放大器

TAS2770

具有扬声器 IV 检测功能的 15W 数字输入单声道 D 类音频放大器

OPA1692

用于无线扬声器和 USB 音频设备的低功耗、低噪声双极音频运算放大器

使用高级保护特性增强系统性能

从最终应用到最终用户,我们的音频放大器所具有的高级特性让您能够更轻松地保护系统免受现实故障状况的影响。包括但不限于过流保护、过热保护、实时 IV 检测、故障保护、诊断、过移保护、音圈温度检测和 ESD/EMI 保护的特性为您的音频设计提供了高可靠性。我们的放大器内置了高级系统保护特性,可消除使用分立元件进行设计的必要。  

具有高级系统保护特性的特色音频放大器

TAS2557

具有 H 类升压和扬声器检测功能的 5.7W 单声道 D 类音频放大器

TPA3251

具有自我保护设计的 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器

TAS5782M

具有 96kHz 灵活处理能力的 30W 立体声数字输入 D 类放大器

减小您的音频系统设计的尺寸

TI 的音频放大器利用先进的技术、创新的封装和智能集成特性在减小系统尺寸的同时不牺牲性能。我们的技术让您能够使用更小的扬声器,并减少外部组件的尺寸和数量,有助于节省整体布板空间和成本。  

可减小解决方案尺寸的特色音频放大器

TAS2562

具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器

TPA3221

具有最大集成度的 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器

OPA1652

采用 3x3mm2 DFN 封装的 SoundPlus™ 低噪声和低失真 FET 输入音频运算放大器

专注于汽车领域的产品系列

TI 符合 AEC-Q100 标准的音频放大器一直专注于扩展我们的汽车音频产品系列,专为仪表组、音响主机、远程信息处理和外部放大器应用而设计。我们的音频放大器 IC 提供负载突降保护、高级交流/直流负载诊断、最宽的工作电压范围、方便的 EMC 设计等。 

面向汽车的特色音频放大器

TAS2505-Q1

具有音频处理能力的 2.6W 单声道数字/模拟输入汽车 D 类扬声器放大器

TAS6424-Q1

75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频扬声器放大器

OPA1612-Q1

噪声为 1.1nV/√Hz 的低功耗高精度汽车音频运算放大器