借助我们业界先进的全差分放大器 (FDA),驱动精密和高速模数转换器 (ADC)。我们可提供超低的噪声、失真和功耗等超高性能来助力您的设计。此外,我们的 FDA 非常适合驱动精密、高速数模转换器 (DAC) 的输出。我们的 FDA 支持单端到差分和差分到单端功能。
按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
设计和开发资源
参考设计
符合仪表规范的高 Q 值有源差分带通滤波器参考设计
TIDA-01036 参考设计展现了高品质系数(Q 系数)有效的差动带通滤波器。此类滤波器改善了信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该款滤波器还可用于设计 DAQ 系统模拟前端的信号调节线路。
参考设计
适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。
From:
Dallas Logic Corporation
参考设计
具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
该参考设计讨论了超宽带、固定增益高速放大器 LMH3401 的使用和性能,该放大器可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。该参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。