放大器

全差分放大器让您的设计与众不同

以通过最低噪声、失真和功耗实现的最高性能助力您的设计

低功耗 (<10mA)

性能功耗比名列行业前茅的全差分放大器

宽带宽 (>1GHz)

用于驱动高速 ADC 的最宽带宽全差分放大器

可变增益

利用宽带宽、可变增益器件实现设计灵活性

特色全差分放大器

THS4551

采用 2 x 2 mm QFN 封装的业内最小型全差分放大器

特色 TI Designs 参考设计

用于仪表鉴定的高 Q 有源差动带通滤波器

演示一种紧凑的差动有源带通滤波器

适用于高速 ADC 的单端到差动有源接口

为实现单端到差动信号转换提供了参考

16 位 1GSPS 数字转换器

在交流和直流耦合模式下使用 LMH3401 FDA 和 LMH6401 DVGA 来驱动 ADS54J60 ADC

技术资源

按照参数搜索任何供应商的运算放大器,以查找相似的 TI 器件

查找各种系统设计主题,包括共模噪声、射频放大器规格、仿真等

提问并与同行设计工程师分享有关高速运算放大器的知识