AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

さまざまな電源トポロジに対応した TI のコンバータ製品ラインアップを活用することで、電力変換を最適化できます。

parametric-filter製品をすべて表示
以下の各種 DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、1 個のコントローラと 1 個または 2 個の内蔵 FET を搭載し、1 個の外部インダクタと組み合わせる形で、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。各種 DC/DC 降圧コンバータで構成された TI の包括的な製品ラインアップを参照し、それらに対応する設計ツールを活用すると、各種アプリケーションの電源設計に関連する課題を解決することができます。

カテゴリ別の参照

トポロジ別に選択

降圧(バック)

以下の各種 DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、1 個のコントローラと 1 個または 2 個の内蔵 FET を搭載し、1 個の外部インダクタと組み合わせる形で、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。

昇圧(ブースト)

TI の低消費電力昇圧コンバータは、小型ソリューション サイズ、低システム コスト、高い電力密度を実現します。

昇降圧、反転、および分割レール

TI の昇降圧、反転、分割レールの各コンバータは FET を内蔵しており、システム内の部品点数の低減とボード設計の簡素化に貢献します。

絶縁型

少数の外部既製部品を使用して、正と負の絶縁型電源を 1 つまたは複数簡単に製作できます。フォトカプラは不要であり、これらのデバイスを絶縁型アプリケーションで使用することもできます。

チャージ ポンプ (インダクタレス)

TI の使いやすいチャージ ポンプは、業界最小のソリューション サイズで最高性能を実現します。チャージ ポンプは、低消費電力の産業、パーソナル エレクトロニクス、通信アプリケーションに最適です。

主なコンバータ

TPS62916
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

フェライト ビーズ フィルタ内蔵、17VIN (入力電圧)、低ノイズ、低リップルの 6A 降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

TPSM8S6B24S
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

セキュリティ強化、4V ~ 16V 入力、25A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 13

TPS54KC23
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter

概算価格 (USD) 1ku | 1.75

TPS54KB20
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.51

LMR66420-Q1
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

車載、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、2A、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.35

LMR66430-Q1
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

車載、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、3A、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.395

電源のトレンド

電力密度

電力供給量の増加と基板面積の節減を両立します。これらの特長は、あらゆる市場でアプリケーションのトレンドになっているほか、降圧モジュールを使用する主な利点の 1 つでもあります。降圧モジュールはインダクタと FET を内蔵しており、電源サイズの最小化に貢献するほか、設計を簡素化し、市場投入期間を短縮することができます。内部では、各モジュールの中央に高効率の降圧レギュレータを配置し、放熱性能を重視して最適化したレイアウトがその周りを囲んでいます。

高密度パワー モジュールは、FPGA やプロセッサなどの大電流デジタル負荷に電力を供給するための優れた選択肢です。TI のプロセッサ関連ツールを使用すると、FPGA やプロセッサに電力を供給するための最適な電源デバイスを検索できます。 

ホワイト・ペーパー
Benefits and trade-offs of various power-module package options
このホワイト ペーパーは、組込み型、リード付き、QFN といういくつかのパッケージ オプションを取り上げます。また、モジュール サイズ、部品の統合、放熱特性、EMI に関する検討事項に関連して、各パッケージの利点とトレードオフを解説します。
PDF
アプリケーション・ノート
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
このアプリケーション ノートは、DC/DC パワー モジュールを採用した熱設計が成功しやすくなるように、PCB 上で必須の銅箔面積の最小値を迅速に推定する設計手順の概要を解説します。
PDF
ホワイト・ペーパー
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
TI の Enhanced HotRod™ QFN パッケージ技術を採用して設計上の課題に対処し、開発中の設計で、より効率的、より少ない発熱、より小さいノイズのデバイスを活用する方法をご確認ください。 
PDF
電力密度 に関する主な製品
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 薄型降圧パワー・モジュール
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー・モジュール
TPSM5D1806 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー・モジュール
低 EMI

電源の EMI 軽減は、多くの電源設計で主要な課題になる可能性があります。状況をできるだけシンプルにしましょう。各種降圧モジュールは、高いレベルの統合を実施し、ノイズの最小化を重視して最適化済みの内部レイアウトを採用しているので、設計期間の短縮にとって優れた選択肢になるほか、CISPR 22 Class-B のような達成困難な各種規格に準拠しやすくなります。 以下のような TI の最新製品かつ EMI 特性の点で最善の各種 DC/DC 降圧モジュールをご覧ください。 

ホワイト・ペーパー
低EMI設計を電源モジュールで簡素化
パワー モジュールの緊密な統合を活用し、電力密度の向上に加えて、EMI 設計の簡素化を実現する方法をご確認ください。 
PDF
ビデオ
Package optimization – HotRod™ and enhanced HotRod QFN packages (パッケージ最適化 – HotRod™ および性能強化 HotRod QFN パッケージ)
HotRod QFN またはフリップチップをリードフレームに直結した QFN パッケージを採用しているので、ボンディング ワイヤが不要になります。TI の HotRod QFN パッケージ技術を使用して EMI の課題を低減すると同時に、追加の拡張を実施し、ソリューション サイズを縮小する方法を解説しています。 
アプリケーション・ノート
Further Optimizing EMI with Spread Spectrum
このアプリケーション レポートは、ノイズの発生源、ノイズ低減に役立つパワー モジュールの効果的な構造、スペクトラム拡散手法を活用して EMI 電磁波を低減する方法を解説しています。
PDF | HTML
低 EMI に関する主な製品
TPSM63606 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 16V 出力、6A パワー・モジュール
TPSM82810 アクティブ 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール
LMZM23601 アクティブ 3.8 × 3mm パッケージ封止、36V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
最大 100V の入力電圧と最大 40A の出力電流に対応するデバイスを網羅した、このクイック リファレンス ガイドは、幅広いアプリケーションで使用できる TI の一般的な各種降圧コンバータを掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
電源の基礎 - 降圧レギュレータのアーキテクチャ
このシリーズでは、マルチフェーズ、ヒステリシス、COT (コンスタント オンタイム)、電流モード、エミュレーション電流モード、電圧モードなど、降圧レギュレータの各アーキテクチャの概要を解説します。 
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
SWIFT™ 降圧コンバータには、低オン抵抗の内蔵 MOSFET、高精度の出力電圧レギュレーション、高度な機能セットという特長があるので、業界で最先端の DSP と FPGA に対し安定的に電力を供給することができます。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車)
TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応
インフォテインメントおよびクラスタ
TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能
データ センターおよびエンタープライズ コンピューティング
TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献

TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応

設計エンジニアは、克服する必要のある多くの検討事項に取り組むと同時に、コストと基板面積に関する厳格な目標を管理しています。TI はこれらの課題を意識して各種パワー デバイスの設計と開発を実施しました。

  • 高い動作温度範囲。
  • CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques:国際無線障害特別委員会) Class 5 のような厳格な電磁適合性規格に対応。
  • 大きい入力過渡条件に対処できる、広い入力電圧範囲への対応能力。
  •  リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手可能。

主なリソース

製品
  • TPSF12C3 – 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
  • LMR38020-Q1 – 車載対応、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ
  • LM5180-Q1 – 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ
設計ツールとシミュレーション
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー・コンバータの評価基板

TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能

現在の車載インフォテインメント システムとクラスタ システムは、現時点でドライバーへの情報伝達、エンターテインメント、接続の確立に役立ちます。未来を視野に入れると、これらのシステム内で機能が増加することが予測されています。つまり、同じ物理空間内に、より多くの処理能力を搭載することになります。これらの次世代システムに電力を供給するために、パワー コンバータは次の 2 つの重要な側面で優れた特性を実現する必要があります。

  • 過熱を引き起こさずに、出力電力/パッケージ サイズの比率を大きくする (小型パッケージで大電力を供給できる)。
  • 伝導型と放射型の各 EMI (電磁干渉) を最小化。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP30670 – 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル・コックピット処理装置向けフロント・エンドのリファレンス・デザイン
  • PMP22030 – Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
製品
  • LM61495-Q1 – 車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ
  • TPS62813-Q1 – 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル・フランク・パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
  • TPS62873-Q1 – 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献

事業継続性や信頼性の高い通信を実現するうえで、データ センターが不可欠です。TI の各種パワー マネージメント ソリューションは、高性能プロセッサに安定化済み電力を供給し、高可用性と効率の両立に貢献します。

  • 高効率、優れた放熱性能、遠隔測定対応 PMBus はいずれも、データ センターの温度上昇を抑制すると同時に、エネルギーの節減を支援します。
  • 出力フィルタ サイズの小型化を意図した高速過渡応答。
  • 最新の高度なプロセッサに電力を供給する、高精度の出力電圧。

主なリソース

製品
  • TPS54J061 – 600mV のリファレンス電圧搭載、ヒカップ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS54KB20 – 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
  • TPS546D24AEVM – 2phase EVM for TPS546D24A
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板
  • TPS54J061EVM – 2.7V ~ 16V 入力、6A 降圧コンバータの評価基板
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
を使用するカスタム設計を作成
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。