TPS84259

正在供货

4.5V 至 40V、2A、高达 15W 负输出集成电源解决方案

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Smaller footprint, lower EMI and configurable in inverting buck-boost.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) -17 Vout (min) (V) -3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck-Boost, Inverting Features Over Current Protection Switching frequency (max) (Hz) 900000 Switching frequency (min) (Hz) 700000
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) -17 Vout (min) (V) -3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck-Boost, Inverting Features Over Current Protection Switching frequency (max) (Hz) 900000 Switching frequency (min) (Hz) 700000
B1QFN (RKG) 41 99 mm² 11 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围
  • 可调节输出电压范围为 –3V 至 –17V
  • 输出电流高达 2A
  • 45V 浪涌能力
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 设计帮助请访问http://www.ti.com/TPS84259
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围
  • 可调节输出电压范围为 –3V 至 –17V
  • 输出电流高达 2A
  • 45V 浪涌能力
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 设计帮助请访问http://www.ti.com/TPS84259

TPS84259 是一款易于使用的负输出电压电源模块,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 15W 直流/直流转换器、一个电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9 × 11 × 2.8mm QFN 封装可以轻松焊接到印刷电路板上。该器件设计紧凑,使用较少的组件且具有出色的功率耗散能力。TPS84259 具有离散设计的灵活性和特性集并且非常适合为多种 IC 和要求负输出电压的模拟电路供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

TPS84259 是一款易于使用的负输出电压电源模块,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 15W 直流/直流转换器、一个电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9 × 11 × 2.8mm QFN 封装可以轻松焊接到印刷电路板上。该器件设计紧凑,使用较少的组件且具有出色的功率耗散能力。TPS84259 具有离散设计的灵活性和特性集并且非常适合为多种 IC 和要求负输出电压的模拟电路供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS84259 4.5V 至40V 输入、15W 负输出集成式电源解决方案 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 11日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Reducing Output Ripple and Noise with the TPS84259 2012年 11月 6日
更多文献资料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
EVM 用户指南 Using the TPS84259EVM-001 2012年 6月 21日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS84259 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM692A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC443 TPS84259 Calculator ver 1.0.2

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Power modules (integrated inductor)
TPS84259 4.5V 至 40V、2A、高达 15W 负输出集成电源解决方案
参考设计

PMP8372 — 具有 300mA 输出的 24V 输入、低噪声、分轨 (+/-5V) 输出电压

PMP8372 设计已针对小规模应用进行优化,在顶部使用 TPS84250 降压电源模块,在底部使用 TPS84259 负输出电源模块,以实现从 12V/24V 电源输出正电压和负电压。通过更改电阻器,可以在 +/-3V 至 +/-15V 范围内调整输出电压。该设计能够输出 1-A。设计中包括正输入 TPS7A4700 LDO 和负输入 TPS7A3301 LDO 以实现低噪音、高 PSRR 解决方案,适用于为双极放大器、数据转换器或其他对噪音敏感的模拟电路供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B1QFN (RKG) 41 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频