TPS40345EVM-353
TPS40345 8V 至 14V 输入、1.2V 输出同步降压控制器评估模块
TPS40345EVM-353
概述
TPS40345EVM-353 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 20A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
特性
- 8V 至 14V 输入电压范围
- 1.2V ± 2% 输出电压范围
- 20A 稳定状态负载电流
- 600kHz 开关频率
- 可轻松访问 IC 功能,其中包括电源状态良好指示、启用功能、软启动和误差信号放大器
- 便捷的测试点,用于对转换器的性能进行轻松、非侵入式测量
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
TPS40345EVM-353 — TPS40345 8V 至 14V 输入、1.2V 输出同步降压控制器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS40345 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
证书 | TPS40345EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |