TIDA-01367

Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计

TIDA-01367

设计文件

概述

TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Cavium ThunderX2® ARM 处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。  

TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

特性
  • 双轨 6+1 设计 - 高功率内核轨和单相辅助轨
  • 可通过 PMBus 对输出电压和其他 IC 参数以及电压裕量进行编程
  • 可通过 PMBus 对输入/输出电压、电流、功率和温度进行监控
  • 内核轨和辅助轨的峰值效率为 90% 和 91%
输出电压选项 TIDA-01367.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 150
Output Power (W) 135
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU304A.PDF (4152 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS74.PDF (743 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS75.PDF (221 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS76.PDF (611 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDQ1.ZIP (2590 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS77.PDF (544 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17577Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53679具有 NVM 和 PMBus 的双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 降压多相控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524A具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 Cavium ThunderX2® Arm® 处理器的高功率稳压器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 9月 4日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频