TIDA-00814
射频采样 S 频带雷达接收器参考设计
TIDA-00814
概述
使用 3Gsps、14 位模数转换器 (ADC) ADC32RF45 演示了在 S 频带工作的雷达系统的直接射频采样接收器方法。射频采样通过取消下变频降低了系统复杂性,并且使用高采样率实现了更宽的信号带宽。通过构建基于 ASR-11 空中交通控制雷达规范的接收器来演示该方法。
特性
- 使用射频采样架构的 S 频带雷达参考设计
- 射频采样 ADC 系列分析示例
- 用于验证计算所得性能的测量
- 特定于雷达的测量(使用检测方案)
- 支持大于 1GHz 瞬时信号带宽
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | RF Sampling S-Band Radar Receiver | 2016年 5月 4日 |