TIDA-00241

电池组端 Impedance Track 电量监测计

TIDA-00241

设计文件

概述

德州仪器 (TI) 的 bq27411-G1 参考设计是一款易于配置的电量监测解决方案,适用于单节串联锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM) 来避免系统处理器的初始化下载。
bq27411-G1 采用已获专利的针对电量监测的 Impedance Track™ 算法,并且可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

特性
  • Impedance Trackt 技术
  • 易于配置
  • 低 BOM 数目
  • 低功耗
  • 该电路设计已经过测试且包含可订购的 EVM、用户指南和评估软件。
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU495.PDF (1413 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRA34.PDF (30 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA35.PDF (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC566.ZIP (265 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27411-G1电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00241 Test Results 2014年 8月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频