PMP9300

针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案

PMP9300

设计文件

概述

该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器,即 LM34919C 和 TPS62231,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。RC 输出滤波器专为图像传感器所需的内核、模拟和 I/O 电源轨设计,用于减少纹波并确保加电定序正确。输入电压范围介于 4.5V 到 50V 之间,适用于 12V 汽车电池电源。滤波板旨在启用同轴电缆供电配置,可通过一根电缆传输电源和 FPD-Link III 信号。两个电路板上还提供输入线滤波器选项,以便在不需使用同轴电缆供电配置的情况下使用。

特性
  • 专为汽车摄像头中 Aptina AR0132 图像传感器设计的电源
  • 微型解决方案尺寸为 20 x 20mm
  • 1.8V 和 2.8V 输出,包含输出滤波器以涵盖内核、模拟、I/O 电压轨并确保高图像质量
  • 4.5-50V 操作输入电压范围,十分适合于 12V 汽车电池
  • 利用滤波板可实现通过同轴电缆配置传输电源和 FPD-Link III 信号
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU029.PDF (90 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU003.PDF (704 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR145.PDF (103 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR146.PDF (125 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR271.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR272.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR273.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC006.ZIP (45 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC007.ZIP (61 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU169.PDF (163 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDU170.PDF (266 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM34919C-Q1汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9300 Application Diagram 2013年 12月 10日
测试报告 PMP9300 Test Results 2013年 10月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频