PMP8313

宽输入电压范围 SEPIC (12V @ 1A)

PMP8313

设计文件

概述

This SEPIC converter provides 12W (12V at 1A) over an input voltage range of 8V to 48V. PMP8313 uses the TPS40210 current mode boost converter.

输出电压选项 PMP8313.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAB4.PDF (1315 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA22.PDF (50 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA23.PDF (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8313 Test Results 2013年 2月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频