PMP7188

高压线 185V 至 265V 交流输入;12V/2A 输出隔离式反激交流至直流转换器

PMP7188

设计文件

概述

此电源参考设计使用 LM5021 交流/直流电流模式 PWM 控制器。在隔离式反激拓扑中将开关频率编程为 130KHz,采用最少的外部组件和小巧的外形。此设计已针对高压线路和 12V/2A 输出进行优化。由于 LM5021 控制器使用跳周期工作模式并具有超低启动电流,因此可以在整个负载范围内实现高效率。

特性
  • 固定开关频率为 130KHz
  • 在 230Vac 输入、12V (2A) 输出时可实现 86.6% 的效率
  • 10% 负载时效率为 76.6%
  • 130mA 空载功耗
  • 实现了出色的输出电压调节
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU839.PDF (348 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDC9.PDF (55 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDD0.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC961.ZIP (61 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7188 Test Results 2015年 3月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频