700W 汽车外部音频放大器参考设计

(正在供货) PMP11769

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP11769 参考设计是 700W 汽车音频放大器的全面解决方案。该升压转换器通过 9 至 16V 的输入电压提供 36.0V、10.0A 持续电流/ 20.0A 峰值电流的输出。它包含两个 D 类放大器,提供 2 个 175W(负载为 4 欧姆,左右声道)和 1 个 350W(负载为 2 欧姆,低音炮)功率。

特性
  • 凭借 50V 负载突降和集成保护系统,可轻松集成至汽车系统
  • 超高清音频,可为任何集成型 D 类放大器提供最佳品质的声音
  • 100kHz 带宽,支持高分辨率音频文件和格式
  • 低噪音,消除了“嘶嘶”或“嗡嗡”声

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP11769.1
(Output Voltage 1)
PMP11769.2
(Output Voltage 2)
PMP11769.3
(Output Voltage 3)
PMP11769.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)6353510
Vin (Max) (V)16373715
Vout (Nom) (V)3612-123.3
Iout (Max) (A)10.2.05.05
Output Power (W)3602.4.6.165
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑BoostBoost- Non SyncBuck Boost- InvertingLinear Regulator

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25122-Q1  具有多相功能的汽车级 3-42V 宽输入电压、同步升压控制器  升压(升压)  样片或购买 不可用
LM2841-Q1  采用超薄 SOT-23 封装的 300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM2904-Q1  汽车类双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA1662-Q1  汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 不可用
TPA3251  175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM25122-Q1 下载
LM2841-Q1 下载
LM2904-Q1 下载 下载
下载 下载
OPA1662-Q1 下载
下载
TPA3251 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1600 2017年 3月 22日 32
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 5115 2017年 2月 21日 14
PDF 1486 2017年 2月 21日 74
PDF 58 2016年 11月 23日 14
ZIP 218 2016年 9月 26日 8
PDF 1598 2016年 9月 26日 5
PDF 1072 2016年 9月 26日 2
更多文献资料 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2960 2017年 12月 1日 94
PDF 1255 2017年 2月 3日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs