PMP10092

采用 LM5121 的 8V/7A 同步升压参考设计

PMP10092

设计文件

概述

PMP10092 参考设计是一款同步升压转换器,在 3V 至 8V 的输入范围内工作,在 7A 的负载下产生 8V 输出。电路带有用于确保安全的输出隔离开关。由于采用了同步设计,可实现 97% 的高效率。

特性
  • 高效同步升压拓扑
  • 输出隔离开关
  • 针对低噪声输出电压的额外输出滤波器
  • 设计已经过构建和测试,包含完整测试报告
输出电压选项 PMP10092.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 8
Vout (Nom) (V) 8
Iout (Max) (A) 7
Output Power (W) 56
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW0.PDF (1155 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRI64.PDF (419 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI65.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI67.ZIP (377 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB80.ZIP (41 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI66.PDF (677 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5121具有隔离开关控制的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10092 Test Results 2015年 10月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频